可提供 AFE4500EVM 用户指南。立即申请
AFE4500EVM
AFE4500 用于生物阻抗分析和生物传感的集成 AFE 评估模块
AFE4500EVM
概述
AFE4500 评估模块 (EVM) 旨在加速与 AFE4500 相关的评估和系统开发活动。AFE4500 支持同步采集光电血管容积图 (PPG)、心电图 (ECG) 和人体阻抗分析 (BIA) 的信号。
这三个信号链的模数转换器 (ADC) 输出存储在 256 采样先入先出 (FIFO) 块中,可以使用串行外设接口 (SPI) 或 I2C 接口进行读取。该芯片具有独立的 PPG、ECG 和 Bio-Z 测试,它们共享同一个 ADC。可以定义单独的信号采集窗口来采集 PPG、ECG 和/或 Bio-Z 信号。每个信号的采集率可以独立设置。支持同时采集最多 24 个 PPG 信号,其中涉及最多 8 个 LED 和最多 4 个 PD,从而实现光学心率监测 (OHRM) 和脉动式血氧计等应用。
模拟前端 (AFE) 支持多信号采集模式,包括仅 PPG 模式和两种混合采集模式,每种模式都允许采集任何信号组合。
特性
- 在评估模式下以最高 1000SPS 的速率采集数据
- 基于 USB 的电源和 PC 应用连接
- 可访问所有 AFE4500 寄存器
- 基于 USB 的固件升级选项
- AFE4500 评估模块
- Micro-USB 电缆
- HRM 传感器电缆
- ECG 传感器电缆
- 连接器板
- 传感器电路板
- 阻抗夹具闭合板
- 阻抗夹具开板
生物传感 AFE
立即订购并开发
评估板
AFE4500EVM — AFE4500 integrated AFE for bioimpedance analysis and biosensing evaluation module
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | AFE4500EVM EU Declaration of Conformity | 2021年 3月 31日 |