可提供 AFE10004EVM 用户指南。立即申请
AFE10004EVM
具有 EEPROM 的 AFE10004 4 通道功率放大器监视器和控制器评估模块
AFE10004EVM
概述
AFE10004 评估模块 (EVM) 是一个易于使用的平台,用于评估 AFE10004 产品的功能和性能。AFE10004 是一款 6 通道 13 位缓冲电压输出数模转换器 (DAC),在专用输出引脚上具有高速模拟开关,可以在两个 DAC 通道之间快速切换。DAC 具有高容性负载驱动能力和可配置的电流限制。此外,AFE10004 还具有四个查询表,支持输出的温度补偿。
特性
- 集成 EEPROM 查询表
- 集成本地和远程温度传感器
- 模拟输出开关
- 高电流驱动和容性负载稳定性
- 2.5V 内部基准电压