ADS9817EVM-PDK

ADS9817 具有集成模拟前端的同步采样 ADC 性能演示套件

ADS9817EVM-PDK

立即订购

概述

ADS9817 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 是一个用于评估 ADS9817 的平台,ADS9817 是一款具有集成模拟前端 (AFE) 和 ADC 基准的八通道、18 位、8MSPS(每通道)逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC)。

ADS9817EVM-PDK 包括一个转插卡,可用于连接到标准现场可编程门阵列 (FPGA) 开发板。借助与 TSWDC155EVM(单独出售)配合使用的软件,用户能够通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 进行通信,以及采集数据和执行数据分析。

特性
  • 包括对 ADC 进行诊断测试以及精确性能评估所需的硬件(不包括数据采集卡)和软件
  • 转插卡允许使用标准 FPGA 平台进行开发
  • 适用于 Windows® 10 64 位操作系统的易用评估软件;软件套件包含用于数据采集和分析的图形工具
  • 通过 TSWDC155EVM(单独出售)简化通信的软件

与标准 FPGA 平台兼容的转插卡

Precision ADCs
ADS9817 具有集成模拟前端的八通道、18 位、2MSPS/通道、双路同步采样 ADC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ADS9817EVM-PDK — ADS9817 performance demonstration kit for simultaneous-sampling ADC with integrated analog front end

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 ADS9817EVM-PDK EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 1月 11日
EVM 用户指南 ADS9817EVM-PDK User's Guide PDF | HTML 2022年 11月 11日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频