ADS8505EVM

ADS8505EVM

立即订购

概述

The ADS8505EVM is designed for the prototyping and evaluation of the ADS8505 analog-to-digital converter (ADC). This 16-bit, capacitor-based, SAR/ADC operates at a maximum rate of 250 KSPS. The EVM allows the use of an optional buffer amplifier U8 to condition the input signals to the ADS8505 device. The EVM is configured to use an off board reference (when the device reference is not used) through the setting of on board jumpers.

特性
  • Full-featured evaluation board for the ADS8505, parallel Analog to Digital Converter
  • Industry Standard bi-polar 10 V Analog Input Range
  • Built in reference
  • Parallel interface with 3-state output drivers
  • Compatible with the 5-6k Interface board for use with a variety of DSP Starter Kits
精密 ADC
ADS8505 — 具有可编程 (±10/±5/±3.3V) 输入范围和并行接口的 16 位、250kSPS、单通道 SAR ADC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ADS8505EVM — ADS8505 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ADS8505EVM — ADS8505 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 ADS78/8505EVM User's Guide 2004-12-15
证书 ADS8505EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频