ADS8365M-EVM

ADS8365M-EVM

立即订购

概述

The ADS8365M-EVM is designed for the prototyping and evaluation of the ADS8365 analog-to-digital converter (ADC). This high-resolution, 16 bit, parallel analog-to-digital, 250 kHz, SAR device, can be configured as a single or fully differential, pseudo-bipolar input. The EVM uses a INA159 amplifier (selected for its low noise), configured to allow the ADS8365 to operate at optimized performance to meet data sheet specifications.

特性
  • Full-featured evaluation board for the ADS8365, 250 kHz, 16 bit, 6 channel, simultaneous-sampling, analog-to-digital converter
  • Analog inputs can be configured as single-ended or differential
  • Modular design allows direct connection to various DSP platforms through the 5-6K and HPA-MCU interface boards
  • The ADS8365M-EVM can use its internal reference by using jumper W3 on the board
  • Onboard input and output digital buffer connectors are available on the EVM
精密 ADC
ADS8365 — 16 位 250kSPS 6 通道同步采样 SAR ADC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ADS8365M-EVM — ADS8365M 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ADS8365M-EVM — ADS8365M 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 ADS8364/65M EVM User's Guide 2006-9-7
证书 ADS8365M-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频