ADS8361EVM

ADS8361EVM

立即订购

概述

The ADS8361EVM uses a circuit board designated ADS78-8361EVM. This EVM board will accept either the ADS7861 (12bit) or the ADS8361 (16bit) ADC. The ADS7861 operates from 5 volts to supply AVdd & DVdd, while the ADS8361 operates from 2.7V to 3.6V to supply AVdd & DVdd. The evaluation board has a 500 kSPS,12-bit/16-bit serial output. The analog inputs can be configured single-ended or differential. Finally, the evaluation module has two added features: a built in reference and a high-speed serial interface.

精密 ADC
ADS7861 — 双通道 500kHz 12 位 2+2 通道同步采样模数转换器 ADS7863 — 双路、2MSPS、12 位、3+3 或 2+2 通道、同步采样模数 SAR 转换器 ADS8361 — 16 位 500 kSPS 双路 ADC,4 通道,串行输出
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ADS8361EVM — ADS8361 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ADS8361EVM — ADS8361 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 ADS7861/7863/8361EVM Users Guide (Rev. A) 2011-5-19
证书 ADS8361EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
更多文献资料 ADS8361EVM Readme Page Thank You Letter 2005-3-3

相关设计资源

硬件开发

评估板
5-6KINTERFACE — 5-6K 接口式评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频