ADS6425 评估模块
ADS6425EVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

查看   查看 ADS6000EVM with Lattice ECP2-M

The ADS6425EVM is a circuit board that allows designers to evaluate the performance of Texas Instruments‘ ADS6425 device, a quad channel 12-bit 125 MSPS analog to digital converter. The ADC features a configurable serialized LVDS outputs which can be directly deserialized using TI‘s companion High Speed LVDS Deserializer System. The EVM provides a flexible environment to test the ADS6425 under a variety of clock, input and supply conditions.

The evaluation module also allows designers to use either a transformer coupled input into the ADC or an amplifier input based on the Texas Instruments‘ THS4509. While the ADC EVM comes with the THS4509, users can easily evaluate any of the footprint compatible ADC driving amplifiers such as the THS4508, THS4511, THS4520.

特性
  • Transformer coupled analog input path
  • Transformer coupled clock input path
  • Amplifier path based on the THS4509
  • Configurable serialized output modes
  • Direct connection to High Speed ADC LVDS System (Deserializer)
  • Separate analog and digital supply connections
  • www.latticesemi.com/ads6000evminterface

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 状态

ADS6425EVM-BDL:
ADS6425EVM + TSW1400EVM Data Capture / Pattern Generator Bundle



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
应用手册 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 424 2008年 6月 8日
PDF 2261 2008年 6月 2日
用户指南 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 573 2008年 1月 14日
PDF 2642 2007年 4月 16日
设计文件 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 3547 2013年 4月 23日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

软件开发 (1)


硬件开发 (3)

名称 器件型号 工具类型
高速 ADC 至 HSMC (Altera) 接头适配卡  HSMC-ADC-BRIDGE  子卡 
高速 ADC 至 FMC (Xilinx) 接头适配卡  FMC-ADC-ADAPTER  接口适配器 
高速数据采集和图形生成平台  TSW1400EVM  评估板 

TI 器件 (3)

器件型号 名称 产品系列
ADS6424  具有串行 LVDS 输出的四路 12 位 105MSPS ADC  模数转换器 (ADCs) 
ADS6425  Quad-Channel, 12-Bit, 125-MSPS Analog-to-Digital Converter (ADC)  模数转换器 (ADCs) 
THS4509  宽带运算放大器  射频增放大器 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章