ADS5517EVM

ADS5517 评估模块

ADS5517EVM

立即订购

概述

The ADS5517EVM is a circuit board that allows designers to evaluate the performance of Texas Instruments‘ ADS5517 device, an 11 bit 200 MSPS analog to digital converter. The circuit board allows for the ability to evaluate the ADS5517 operating in either DDR LVDS output mode or CMOS output mode. An onboard FPGA decodes the ADC output mode and provides the ADC data on a CMOS output header.

The evaluation module also allows designers to use wither a transformer coupled input into the ADC or an amplifier input based on the Texas Instruments THS4509. Although not needed for device evaluation, an optional expansion module is available allowing for an easy method to program the ADC register through a USB port.

特性
  • Isolated analog 3.3 V supplies and digital 3.3 V supplies
  • ADC evaluation in DDR LVDS mode
  • ADC evaluation in CMOS mode
  • CMOS logic analyzer output header
  • TI THS4509 or transformer coupled analog input path
  • Onboard programmable FPGA
  • FPGA power management provided by the TI TPS75003
  • Expansion module capability
高速 ADCs (>10MSPS)
ADS5517 11 位、200MSPS 模数转换器 (ADC) ADS5547 14 位、210MSPS 模数转换器 (ADC)

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Evaluate with ADS5517

了解详情

仅订购此硬件

评估板

ADS5517EVM – ADS5517 Evaluation Module

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 ADS5517EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
用户指南 ADS61X9/55XX EVM User's Guide (Rev. A) 2009年 6月 11日
应用手册 CDCE72010 as clocking solution for High Speed Analog-to-Digital Converters 2008年 6月 8日
应用手册 Phase Noise Performance and Jitter Cleaning Ability of CDCE72010 2008年 6月 2日

相关设计资源

硬件开发

评估板
TSW1400EVM 高速数据采集和图形生成平台
子卡
HSMC-ADC-BRIDGE 高速 ADC 至 HSMC (Altera) 接头适配卡
接口适配器
FMC-ADC-ADAPTER 高速 ADC 至 FMC (Xilinx) 接头适配卡

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频