ADS4246EVM

ADS4246 评估模块

ADS4246EVM

立即订购

概述

ADS4246EVM 是可让设计者评估德州仪器 (TI) ADS4246 器件(超低功耗 14 位 160MSPS 模数转换器)的电路板。ADC 具有可配置的并行 DDR LVDS 或 CMOS 输出。该 EVM 提供了可在各种时钟、输入和电源条件下测试 ADS4246 的灵活环境。

ADS4246EVM 还包括德州仪器 (TI) 的新款 10 路输出低抖动时钟同步器和抖动消除器器件 - CDCE72010,它可用于驱动 ADS4246 的时钟输入。我们为外部 VCXO 和晶体带通滤波器提供了开放式插槽,允许对组合的高性能 ADC 与时钟电路(相当于最终的系统级解决方案)进行快速评估。此外,还为 EVM 提供了外部时钟源,二者均可通过 CDCE72010 进行路由或直接传递到 ADS4246 时钟输入。

ADS4246EVM 可直接与 TI 的高速 LVDS 输出 ADC 数据采集卡 TSW1200EVM 相兼容。它还与具有 FMC 或 HSMC 连接器的 Altera 和 Xilinx FPGA EVM 兼容,可通过相应的转插卡进行通信。

特性
  • 变压器耦合模拟输入路径
  • 基于 THS4509 的放大器路径
  • 可配置的 CMOS 或 DDR LVDS 并行输出模式
  • 变压器耦合时钟输入路径
  • CDCE72010 抖动时钟同步器和抖动消除器时钟电路
  • DDR LVDS 输出和采集能力(通过 TSW1200 采集卡)
  • 控制 SPI 接入的 USB
  • 高速 ADCs (>10MSPS)
    ADS4246 双通道、14 位、160MSPS 模数转换器 (ADC)

     

    时钟发生器
    CDCE72010 10 路输出低抖动时钟同步器和抖动消除器

    立即订购并开发

    评估板

    ADS4246EVM – ADS4246 Evaluation Module

    评估模块 (EVM) 的 GUI

    ADS42xxx SPI GUI (Rev. B) – SBAC113B.ZIP (129504KB)

    支持软件

    TIGAR Support Files – SBAC120.ZIP (262219KB)

    应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

    设计文件

    ADS42XX_58C28EVM DesignPkg (Rev. B) SLAC459B.ZIP (6548 KB)

    技术文档

    未找到结果。请清除搜索,并重试。
    查看所有 4
    类型 标题 下载最新的英文版本 日期
    证书 ADS4246EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
    数据表 ADS42xx 双通道、14 位/12 位、160MSPS/125MSPS/65MSPS 超低功耗 ADC 数据表 (Rev. D) 下载英文版本 (Rev.D) 2016年 8月 22日
    用户指南 ADS42xx EVM User’s Guide (Rev. A) 2013年 6月 21日
    用户指南 Interfacing Altera FPGA with ADS4249 and DAC3482 2012年 7月 10日

    相关设计资源

    硬件开发

    评估板
    TSW1400EVM 高速数据采集和图形生成平台 TSW1405EVM 具有 8 个 LVDS 通道、数据速率高达 1.0Gbps 的数据转换器数据采集评估模块
    子卡
    HSMC-ADC-BRIDGE 高速 ADC 至 HSMC (Altera) 接头适配卡
    接口适配器
    FMC-ADC-ADAPTER 高速 ADC 至 FMC (Xilinx) 接头适配卡

    软件开发

    支持软件
    DATACONVERTERPRO-SW High Speed Data Converter Pro 软件

    支持与培训

    可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

    查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

    所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

    如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

    视频