ADC32RF44EVM
ADC32RF44 双通道 14 位 2.6GSPS 射频采样 ADC 评估模块
ADC32RF44EVM
概述
ADC32RF44 评估模块 (EVM) 展示了具有 JESD204B 接口的双通道、2.5GSPS、14 位模数转换器 (ADC) 的性能。该 EVM 包含 ADC32RF44 器件、由 LMK04828 提供的 JESD204B 时钟和用于提供必需电压的 TI 电压稳压器。
此 ADC 每个通道的输入默认连接到一个变压器输入电路,该电路可连接到 50Ω 单端信号源。时钟基准输入通过变压器输入提供,而且时钟基准输入可连接到 50Ω 单端时钟源。可使用板载 LMK04828 生成必需的 JESD204B 时钟。通过板载 USB 连接和基于 Windows® 的 GUI 访问配置寄存器。FMC 连接器上的业界通用 JESD204B 引脚分配支持直接连接到 TSW14J56 采集卡以及大量市售的 FPGA 开发平台。
特性
- 支持外部时钟,或通过生成 SYSREF 的 LMK04828 实现板载时钟生成
- JESD204B 数据接口可简化数字接口,支持高达 12.5Gbps 的通道速率
- 借助 TI 实现板载电源管理
- ADC32RF44 EVM
- USB 线缆
- 电源线
高速 ADC (≥10MSPS)
开始使用
- 订购评估板 - ADC32RF44EVM
- 订购(如果需要)FPGA 采集卡 - TSW14J57EVM
- 阅读评估板用户指南
- 确保您拥有或已购买两块板所需的电源
- 下载并安装评估板 GUI
- 下载并安装用于 TSW14J57EVM 采集卡的 HSDCPro 软件
立即订购并开发
评估板
ADC32RF44EVM — ADC32RF44 双通道 14 位 2.6GSPS 射频采样 ADC 评估模块
TI.com 上无现货
设计文件
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 5
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | ADC32RFxxEVM User's Guide (Rev. E) | 2020年 1月 31日 | |||
证书 | ADC32RF44EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
更多文献资料 | Arria10 + ADC32RF44 Design | 2017年 12月 6日 | ||||
更多文献资料 | KCU105 + ADC32RF44 Design Firmware | 2017年 12月 6日 | ||||
数据表 | ADC32RF44 双通道 14 位 2.6GSPS 模数转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 下载英文版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2017年 6月 22日 |