ADC32J24EVM

ADC32J24 评估模块

ADC32J24EVM

概述

ADC32J24 EVM 展示了低功耗双通道 125Msps 12 位 ADC 的性能。它包含 ADC32J24 器件、一个可选的直流耦合 THS4541 有源接口信号路径、LMK04828 提供的 JESD204B 时钟以及用于提供必需电压的 TI 电压稳压器。该 ADC 的输入默认连接到变压器输入,而后者可连接到 50 欧姆单端信号源。如果需要直流耦合路径,则使用 THS4541 提供可选路径。这可以通过移动某些焊接跳线进行选择。通过变压器输入提供时钟基准输入,可将该时钟基准输入连接到 50 欧姆单端时钟源。可使用板载 LMK04828 生成必需的 JESD204B 时钟。通过板载 USB 连接和 GUI 提供寄存器访问。

特性

 

  • 单个 1.8V 电源,可简化电源要求
  • 具有 1/2/4 分频器的灵活输入时钟缓冲器,可简化时钟
  • 片上抖动,可提高 SFDR
  • JESD204B 数据接口,可简化数字接口,兼容高达 3.2Gbps 的通道速率
  • 支持子类 0、1、2,以实现同步性和兼容性
  • 与 12/14b 和双/四通道器件之间引脚兼容

 

高速模数转换器 (>10MSPS)
ADC32J24 双通道、12 位、125MSPS 模数转换器 (ADC)

立即订购并开发

评估模块 (EVM) 的 GUI

ADC3xxx GUI Installer (Rev. C) – SLAC667C.ZIP (196003KB)

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

ADC3xJxxEVM Design Package (Rev. A) SLAR094A.ZIP (11316 KB)

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 ADC32J24EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
用户指南 ADC3xxx, ADC3xJxx EVM User's Guide (Rev. D) 2018年 8月 24日

相关设计资源

硬件开发

评估板
TSW14J50EVM 数据采集/图形发生器:具有 8 个 JESD204B 通道 (0.6-6.5Gbps) 的数据转换器 EVM TSW14J56EVM 数据采集/图形发生器:具有 8 个 JESD204B 通道 (0.6-12.5Gbps) 的数据转换器 EVM TSW14J57EVM 数据采集/图形发生器:具有 16 个 JESD204B 通道 (1.6-15Gbps) 的数据转换器 EVM
接口适配器
TSW14J10EVM TSW14J10 评估模块

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频