ADC1175EVM

ADC1175 8 位 20MSPS 模数转换器 (ADC) 评估模块

ADC1175EVM

立即订购

概述

The ADC1175 evaluation module (EVM) is used to evaluate the ADC1175 8-bit, 20-MSPS analog-to-digital converter (ADC). The EVM has a single-ended, DC-coupled analog input to accommodate the ADC1175 full-scale sampling range. The ADC1175EVM is designed to connect directly to a variety of data-capture tools from TI, including the TSW1400EVM and TSW1405EVM.

Additional support is provided through the High-Speed Data Converter Pro Software (DATACONVERTERPRO-SW) analysis tool. Also available is the ADC1175EVM design package that includes schematics, Gerbers, and a bill of material (BOM).

特性
  • Operational amplifier provides buffering and signal conditioning for DC-coupled input network
  • Clocking provided by onboard crystal or external source
  • 40-pin header connects directly to TSW1400EVM and TSW1405EVM data-capture solution via CMOS interface
  • High-Speed Data Converter Pro Software (DATACONVERTERPRO-SW) analysis tool provides complete environment for signal analysis, including data capture and storage of ADC EVM output

  • ADC1175 evaluation board
  • Test lead banana-to-banana 18-in power cable (1 red, 1 black)

高速模数转换器 (>10MSPS)
ADC1175 8 位 20MSPS 模数转换器 (ADC)

 

N 沟道 MOSFET
CSD18532Q5B 采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、3.2mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

 

时钟缓冲器
CDCV304 通用和 PCI-X 1:4 LVCMOS 时钟缓冲器

 

电子保险丝和热插拔控制器
TPS2400 具有 100V 输入瞬态保护的 5.5V 过压保护控制器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A47 具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器

立即订购并开发

评估板

ADC1175EVM – ADC1175 8-Bit 20MSPS Analog-to-Digital Converter (ADC) Evaluation Module

现货
数量限制: 3
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

ADC1175EVM Design Package SNAC080.ZIP (1452 KB)

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 ADC117x EVM User's Guide 2018年 3月 8日
证书 ADC1175EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 ADC1175 8-Bit, 20MHz, 60mW A/D Converter 数据表 (Rev. H) 2013年 4月 2日

相关设计资源

硬件开发

评估板
TSW1400EVM 高速数据采集和图形生成平台 TSW1405EVM 具有 8 个 LVDS 通道、数据速率高达 1.0Gbps 的数据转换器数据采集评估模块

软件开发

支持软件
DATACONVERTERPRO-SW High Speed Data Converter Pro 软件

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频