ADC08100EVM

ADC08100 8 位 100MSPS 1.3mW/MSPS 模数转换器 (ADC) 评估模块

ADC08100EVM

立即订购

概述

ADC08100 是一款旨在评估高速 CMOS 接口 ADC08100 的
评估模块 (EVM)。该 ADC08100EVM 只需极少的简单外部组件,最大限度地降低了系统成本和功耗。

特性
  • ADC08100 低成本高速模数转换器 (ADC)
  • TPS7A47 用户可编程射频 (RF) 低降压 (LDO) 稳压器
  • CDCV304 高性能、低偏斜时钟缓冲器
  • LM8272 高输出电流和无限电容性负载运算放大器
  • SN74AVC16244 动态输出控制、低噪音、16 位输出缓冲器
  • 用于为 ADC 和 FPGA 提供单独时钟的选项

  • ADC08100 evaluation module
  • Power-supply cables

高速模数转换器 (>10MSPS)
ADC08060 具有内部采样保持功能的 8 位、60MSPS 1.3mW/MSPS 模数转换器 (ADC) ADC08100 8 位 100MSPS 1.3mW/MSPS 模数转换器 (ADC) ADC08200 具有内部采样保持功能的 8 位、200MSPS、低功耗模数转换器 (ADC) ADC08L060 8 位、60MSPS 超低功耗模数转换器 (ADC)

 

时钟缓冲器
CDCV304 通用和 PCI-X 1:4 LVCMOS 时钟缓冲器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A47 具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器

 

通用运算放大器
LM8272 Dual, 24-V, 13-MHz operational amplifier

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Evaluate with ADC08100

了解详情

仅订购此硬件

评估板

ADC08100EVM – ADC08100 8-Bit 100MSPS 1.3mW/MSPS Analog-to-Digital Converter (ADC) Evaluation Module

现货
数量限制: 3
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 ADC08060 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2017年 7月 10日
证书 ADC08100EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 ADC08100 8-Bit, 20 Msps to 100 Msps, 1.3 mW/Msps A/D Converter 数据表 (Rev. I) 2013年 5月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频