3220UFP-DGLEVM

HD3SS3220 具有超高速 2:1 MUX 的 Type-C 上行端口控制器评估模块

3220UFP-DGLEVM

立即订购

概述

HD3SS3220 UFP 软件狗 EVM 旨在评估用于 UFP 实现的 HD3SS3220 器件。此 EVM 还可用作将 HD3SS3220 与 USB-C™ 连接器结合使用的任何实施方案的硬件参考设计。
  • 即插即用设计
  • 该 EVM 通过来自 USB-C 连接的 5V VBUS 供电。
  • A 型插座可用于连接到 USB 传统器件。USB Type-C™ 器件可连接到 EVM 上提供的 USB Type-C 插座。
  • USB Type-C 器件可连接到 EVM 上提供的 USB Type-C 插座
  • 通过 HD3SS3220 对 USB3 TX 和 RX 信号进行多路复用,从而支持 USB Type-C 端口上的两个连接方向。

  • 3220UFP-DGLEVM INT-0027 board

USB Type-C 和电力输送 IC
HD3SS3220 带 DRP 控制器的 10Gbps USB 3.1 Type-C 2:1 多路复用器

 

ESD 保护和 TVS 浪涌二极管
TPD4E05U06 4 通道超低电容 IEC ESD 保护二极管 TPD6E05U06 6 通道超低电容 IEC ESD 保护二极管

 

USB 转接驱动器和多路复用器
TUSB211 USB 2.0 480Mbps 高速信号调节器

 

降压转换器(集成开关)
TPS62082 采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 1.2A 高效降压转换器.3.3V 输出电压(最小值)
下载

立即订购并开发

评估板

3220UFP-DGLEVM – HD3SS3220 Type-C Up Facing Port Controller With SuperSpeed 2:1 MUX Evaluation Module

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 5
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 HD3SS3220 UFP Dongle Evaluation Module User's Guide 2018年 11月 21日
更多文献资料 3220UFP-DGLEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 HD3SS3220 USB Type-C DRP Port Controller with SuperSpeed 2:1 MUX 数据表 2017年 6月 12日
数据表 HD3SS3220 具有超高速 2:1 MUX 的 USB Type-C DRP 端口控制器 数据表 (Rev. A) 下载最新的英文版本 (Rev.D) 2016年 10月 14日
数据表 HD3SS3220 USB Type-C DRP Port Controller with SuperSpeed 2:1 MUX 数据表 2016年 9月 20日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频