text.skipToContent text.skipToNavigation

XPSM82810SILT 正在供货

采用 3mm x 4mm uSIL 封装、具有可调节频率和跟踪功能的 2.75V 至 6V、4A 降压模块

库存: 625  
限制:  250

质量信息

RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 ENEPIG
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性和封装数据下载

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/FIT 估算
  • 材料成分
  • 认证摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载

更多 TPSM82810 相关信息

封装信息

封装 | 引脚 包装数量 | 包装类型 温度
USIP (SIL) | 14 3,000 | LARGE T&R
-40 to 125
封装 | 引脚 USIP (SIL) | 14
包装数量 | 包装类型 3,000 | LARGE T&R
温度 -40 to 125
查看更多封装信息

的特性

  • 输入电压范围:2.75V 至 6V
  • 3A 和 4A 版本
  • 静态电流 15µA(典型值)
  • 输出电压范围为 0.6V 至 5.5V
  • 输出电压精度为 ±1%(PWM 操作)
  • 可调软启动
  • 强制 PWM 或 PWM/PFM 操作
  • 可调开关频率为
    1.8MHz 至 4MHz
  • 精密使能输入可实现
    • 用户定义的欠压锁定
    • 准确排序
  • 100% 占空比模式
  • 有源输出放电
  • 扩频时钟 - 可选
  • 具有窗口比较器的电源正常输出

All trademarks are the property of their respective owners.

的说明

TPSM8281x 是一个易于使用的引脚对引脚 3A 和 4A 高效同步降压直流/直流转换器系列。它们基于峰值电流模式控制拓扑,专为具有高功率密度和易于使用要求的 电信、测试 和测量以及医疗应用而设计。低阻开关可在高温环境下支持高达 4A 的持续输出电流。用户可通过外部方式在 1.8MHz 至 4MHz 范围内调节开关频率,亦可在该频率范围内将其同步至外部时钟。在 PWM/PFM 模式下,TPSM8281x 会在轻负载情况下自动进入省电模式,从而在整个负载范围内维持高效率。TPSM8281x 可在 PWM 模式下提供 1% 的输出电压精度,这有助于实现具有高输出电压精度的电源设计。通过 SS/TR 引脚,可设置启动时间或跟踪向外部源提供的输出电压。此特性可实现不同电源轨的外部定序并限制启动期间的浪涌电流。

TPSM8281x 是一个可调节版本,封装在具有集成电感器的 3mm x 4mm µSil 模块中。

价格


数量 单价 (USD)
1-99 3.333
100-249 2.921
250-999 2.048
1,000+ 1.65