TPS92200D2EVM 的特性
- 两个 150mΩ/90mΩ MOSFET,适用于 1.5A 连续输出电流
- 模拟调光模式下,内部电压基准为 100mV
- 模拟输入和 PWM 输入的精确模拟调光低至 1%
- LED 开路/短路保护
- 感应电阻器开路/短路保护
TPS92200D2EVM 的说明
TPS92200D2EVM 评估模块 (EVM) 能帮助设计人员评估适用于高电流 LED 驱动器应用的 TPS92200D2 同步降压开关稳压器的操作和性能。TPS92200D2 是 1.5A 同步降压 LED 驱动器,具有宽输入电压范围(4V 至 30V),支持模拟模式调光(1% 至 100%)以及 PWM 模式调光(20kHz 至 200kHz)。为安全起见,采取了多种保护措施,包括 LED 开路/短路保护,感应电阻器开路/短路保护和器件热保护。为保护 LED 免受过流损坏,当检测到过流时,驱动器将进入间断保护模式。