TMDXICE110 - AMIC110 工业通信引擎 (ICE) (angled board image)

TMDXICE110

AMIC110 工业通信引擎 (ICE)

定价

数量 价格
+

TMDXICE110 的特性

  • AMIC110 SoC 具有 Sitara™ Arm® Cortex®-A8 和 PRU-ICSS
  • 512MByte 的 DDR3 和 8MByte 的 SPI 闪存
  • 2 个带外部磁性材料的 10/100 工业以太网连接器
  • 20 引脚 JTAG 接头,可支持所有类型的外部仿真器
  • 符合 RoHS 和 REACH 标准的设计
  • 具有 SPI 接口、符合 EMC 标准的工业温度双端口 EtherCAT 从属器件
  • 5V 输入电源,单芯片电源管理 IC TPS650250,可为整个电路板和双 DP83822 PHY 供电
  • 具有可连接到 C2000 SoC 等任意主机处理器的 3.3V SPI 接口(例如通过 LaunchPad 开发套件)

TMDXICE110 的说明

AMIC110 工业通信引擎 (ICE) 是一款面向工业通信且尤其是工业以太网的开发平台。AMIC110 ICE 的关键是 Sitara AMIC110 SoC,其采用 Arm® Cortex™-A8 处理器和可编程实时单元工业通信子系统 (PRU-ICSS),无需 ASIC 或 FPGA 即可集成实时工业协议。AMIC110 ICE 采用 BoosterPack™ 插入式模块外形,可与 C2000 LaunchPad™ 开发套件结合使用,为工厂自动化中的联网电机驱动器以及工业传感器和 IO 开发解决方案。

定价

数量 价格
+