封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TLV62569 的特性
- 效率高达 95%
- 低 RDS(ON),可在 100mΩ 和 60mΩ 之间切换
- 输入电压范围:2.5V 至 5.5V
- 可调输出电压:0.6V 至 VIN
- 针对轻载效率的省电模式
- 针对最低压降的 100% 占空比
- 35µA 静态工作电流
- 1.5MHz 典型开关频率
- 电源正常输出
- 过流保护
- 内部软启动
- 热关断保护
- 采用小外形尺寸晶体管 (SOT) 封装
- 与 TLV62568 引脚兼容
- 使用 TLV62569 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
TLV62569 的说明
TLV62569 器件是一款同步降压 DC-DC 转换器,专门针对高效和紧凑型解决方案进行了优化。该器件集成的开关能够提供高达 2A 的输出电流。
在中等负载或重载条件下,该器件运行在脉宽调制 (PWM) 模式下,开关频率为 1.5MHz。在轻载情况下,该器件自动进入节能模式 (PSM),从而在整个负载电流范围内保持高效率。关断时,流耗减少至 2µA 以下。
TLV62569 的输出电压可通过一个外部电阻分压器进行调节。内部软启动电路可限制启动期间的浪涌电流。此外, 还内置了 诸如输出过流保护、热关断保护和电源正常输出等其他特性。该器件提供 SOT23 和 SOT563 两种封装。