text.skipToContent text.skipToNavigation

PTPS7A2033PDBVR 正在供货

300-mA, low-noise, ultra-low-IQ, low-dropout (LDO) voltage regulator with high-PSRR

库存: 5,379
限制:   50

查看产品文件夹 TPS7A20
下载
下载数据表 

封装信息

封装 | 引脚: SOT-23 (DBV) | 5
温度: Q (-40 to 125)
包装数量 | 包装类型: 3,000 | LARGE T&R
查看更多封装信息

质量信息

RoHS
REACH
铅涂层/焊球材料 Call TI
MSL 等级/回流焊峰 Call TI
材料成分 查看
MTBF/FIT 率 查看
资质摘要 查看
正在进行的可靠性监控 查看
器件标记 查看

产品特性

  • 低输出电压噪声:7µVRMS
    • 无需噪声旁路电容
  • 高 PSRR:1kHz 时为 85dB
  • IQ 极低:6.5µA
  • 输入电压范围:1.6V 至 6.0V
  • 输出电压范围:0.8V 至 5.5V
  • 输出电压容差:±1.5%(最大值)
  • 极低压降:
    • 在 300mA 下为 140mV(最大值)(VOUT = 3.3V)
  • 低浪涌电流
  • 智能使能端下拉
  • 与最低 1µF 的陶瓷输出电容搭配使用可保持稳定
  • 封装:
    • 1mm × 1mm X2SON
    • 0.603mm × 0.603mm DSBGA(预发布)
    • 2.90mm × 1.60mm SOT23-5(预发布)

All trademarks are the property of their respective owners.

描述

TPS7A20 是一款超小型低压降 (LDO) 线性稳压器,可提供 300mA 的输出电流。TPS7A20 旨在提供符合射频和其他敏感模拟电路要求的低噪声、高 PSRR 和出色的负载线路瞬态性能。TPS7A20 采用创新的设计技术,无需噪声旁路电容便可提供超低的噪声性能。TPS7A20 还具有低静态电流,适用于任何电池供电 应用。TPS7A20 的输入电压范围为 1.6V 至 6.0V,宽输出范围为 0.8V 至 5.5V,因此可用于各种 应用。 该器件通过精密基准电路,可在负载、线路和温度范围内提供高达 1.5% 的精度。

该 TPS7A20 具有 内部软启动功能,旨在降低浪涌电流,因此可在启动过程中最大程度地降低输入电压降。该器件在与小型陶瓷电容搭配使用时可保持稳定,因此可实现小尺寸总体解决方案。

TPS7A20 具有内部控制下拉电阻的智能使能输入电路,该电阻即使在 EN 引脚悬空时也能让 LDO 保持禁用状态,有助于省去用于下拉 EN 引脚的外部组件。




数量 单价
1-99 $0.29
100-249 $0.20
250-999 $0.15
1,000+ $0.10