text.skipToContent text.skipToNavigation

POPA2202IDR 正在供货

Low noise (0.2-µVPP, 9-nV/√Hz), heavy capacitive drive (25-nF), super beta, precision op amp, dual

库存: 482
限制:   50

查看产品文件夹 OPA2202
下载
下载数据表 

封装信息

封装 | 引脚: SOIC (D) | 8
温度: S (-40 to 120)
包装数量 | 包装类型: 2,500 | LARGE T&R
查看更多封装信息

质量信息

RoHS
REACH
铅涂层/焊球材料 Call TI
MSL 等级/回流焊峰 Call TI
材料成分 查看
MTBF/FIT 率 查看
资质摘要 查看
正在进行的可靠性监控 查看
器件标记 查看

产品特性

  • 精密超级 ß 性能:
    • 低失调电压:200µV(最大值)
    • 超低温漂:1µV/°C(最大值)
  • 出色的效率:
    • 静态电流:580µA(典型值)
    • 增益带宽积:1MHz
    • 低输入电压噪声:9nV/√Hz
  • 方便易用,简化设计:
    • 高容性负载驱动:25nF 负载时具有 5µs 稳定时间
    • 超高输入阻抗:3000GΩ 和
      0.5pF
    • 抗电磁干扰 (EMI),具有过热保护和短路保护
  • 稳定性能:
    • 高 CMRR 和 AOL:126dB(最小值)
    • 高 PSRR:126dB(最小值)
  • 低偏置电流:2nA(最大值)
  • 0.1Hz 至 10Hz 低噪声:0.2µVPP
  • 宽电源电压:±2.25V 至 ±18V
  • 取代 OP-07 和 OP-27

All trademarks are the property of their respective owners.

描述

OPA202、OPA2202 和 OPA4202 (OPAx202) 是在 TI 业界领先的精密超级 ß 互补双极半导体工艺基础上构建的一系列器件。此工艺提供超低闪烁噪声、低失调电压、低失调电压温漂和优异线性度,并具有共模和电源变化。这些器件具有一系列出色的特性:直流精度、高容性负载驱动以及外部 EMI 保护、过热保护和短路保护。

±18V 时的电源电流为 580µA。OPAx202 系列不会出现相位反转,并能够在高容性负载下保持稳定。OPAx202 额定工作温度范围为 -40°C 至 +105°C。

数量 单价
1-99 $1.30
100-249 $1.00
250-999 $0.74
1,000+ $0.53