已添加至购物车

质量信息
RoHS | — |
---|---|
REACH | — |
引脚镀层/焊球材料 | Call TI |
MSL 等级/回流焊峰值温度 | Call TI |
质量、可靠性和封装数据下载 包含信息:
|
查看或下载 |
封装信息
封装 | 引脚 | 包装数量 | 包装类型 | 温度 |
---|---|---|
VQFN-HR (RPE) | 9 |
250 | SMALL T&R |
-40 to 150 |
封装 | 引脚 | VQFN-HR (RPE) | 9 |
---|---|
包装数量 | 包装类型 |
250 | SMALL T&R |
温度 | -40 to 150 |
的特性
- 专为条件严苛的工业 应用而设计:
- 结温范围为 –40°C 至 +150°C
- 高达 70V 的输入瞬态保护
- 宽输入电压范围:3.0V(下降阈值)至 65V
- 低 EMI 和最低的开关节点振铃
- 提供可调的 固定输出电压选项
- 适用于可扩展的工业电源:
- 与 LMR36503 引脚兼容(65V、300mA)
- 可调节的开关频率范围:200kHz 至 2.2MHz(采用 RT 引脚型号时)
- 减小了解决方案尺寸并降低了成本:
- 功率密度超高,具有内部补偿并减少了外部组件数量
- 超小型 2mm × 2mm HotRod™封装,具有可湿性侧面
- 在整个负载范围内具有高效率和低功率耗散:
- 400kHz 时峰值效率为 93%(输入电压 12V 和输出电压 3.3V 固定)
- 400kHz 时峰值效率为 90%(输入电压 24V 和输出电压 3.3V 固定)
- 空载时工作静态电流很低
- 在输入电压为 24V 和输出电压为 3.3V(固定输出选项)时为 4µA
All trademarks are the property of their respective owners.
的说明
LMR36506 是业界超小型 65V、0.6A 同步降压直流/直流转换器,采用 2mm x 2mm HotRod™封装。,这款稳健且高度可靠的转换器可处理高达 70V 的输入电压瞬变,提供出色的 EMI 性能,并支持固定电压 3.3V 以及其他可调输出电压。这种瞬态电压耐受能力降低了防止输入过压所需的设计工作量,并满足 IEC 61000-4-5 的浪涌抗扰度要求。
LMR36506 采用具有内部补偿的峰值电流模式控制架构,用于维持稳定运行和极小的输入电容。LMR36506 在 RT 引脚与地之间具有合适的电阻器可选,可通过外部编程在 200kHz 至 2.2MHz 范围内实现理想的开关频率。借助精密 EN/UVLO 功能,可对器件启动和关断进行精确控制。附带内置干扰滤波器和延迟释放功能的电源正常状态标志可提供系统状态的真实指示,免去了使用外部监控器的麻烦。LMR36506 紧凑的解决方案尺寸和丰富的功能集简化了各种工业 应用的实施。
价格
数量 | 单价 (USD) |
---|---|
1-99 | 1.743 |
100-249 | 1.528 |
250-999 | 1.071 |
1,000+ | 0.863 |