text.skipToContent text.skipToNavigation

PLM25184QNGURQ1 正在供货

具有 65V、4.1A 集成功率 MOSFET 的 42V 输入电压 PSR 反激式转换器

库存: 4,269
限制:   50

查看产品文件夹 LM25184-Q1
下载
下载数据表 

封装信息

封装 | 引脚: WSON (NGU) | 8
温度: S (-40 to 150)
包装数量 | 包装类型: 4,500 | LARGE T&R
查看更多封装信息

质量信息

RoHS
REACH
铅涂层/焊球材料 Call TI
MSL 等级/回流焊峰 Call TI
材料成分 查看
MTBF/FIT 率 查看
资质摘要 查看
正在进行的可靠性监控 查看
器件标记 查看

产品特性

  • 符合AEC-Q100 车规认证
    • 器件温度等级 1:-40℃ 至 125℃ 的环境温度范围
  • 提供功能安全
    • 可帮助进行功能安全系统设计的可用文档
  • 专为可靠耐用的应用 设计
    • 4.5V 至 42V 的宽输入电压范围,
    • 稳定可靠的解决方案,只有一个组件穿过隔离层
    • ±1.5% 的总输出稳压精度
    • 可选 VOUT 温度补偿
    • 具有 –40°C 至 +150°C 的结温范围
  • 通过集成技术减小解决方案尺寸,降低成本
    • 集成 65V、0.11Ω 功率 MOSFET
    • 无需光耦合器或变压器辅助绕组即可进行 VOUT 稳压
  • 高效率 PSR 反激运行
    • MOSFET 在 BCM 模式下实现准谐振关断
    • 具有单输出和多输出实施手段
  • 超低的 EMI 传导和辐射信号
    • 软开关可避免二极管反向恢复
    • 根据标准要求进行了优化CISPR 25 5 类
  • 使用 WEBENCH® 电源设计器创建定制反激式稳压器设计方案

All trademarks are the property of their respective owners.

描述

LM25184-Q1 是一款初级侧稳压 (PSR) 反激式转换器,在 4.5V 至 42V 的宽输入电压范围内具有高效率。隔离输出电压采样自初级侧反激式电压,因此,无需使用光耦合器、电压基准或变压器的第三绕组进行输出电压稳压。高集成度可实现简单可靠的高密度设计,其中只有一个组件穿过隔离层。通过采用边界导电模式 (BCM) 开关,可实现紧凑的磁解决方案以及优于 ±1.5% 的负载和线路调节性能。集成的 65V 功率 MOSFET 可提供高达 15W 的输出功率并提高应对线路瞬变的余量。

LM25184-Q1 简化了隔离式直流/直流电源的实施,且可通过可选 功能 优化目标终端设备的性能。该器件通过一个电阻器来设置输出电压,同时使用可选的电阻器通过抵消反激式二极管的压降热系数来提高输出电压精度。其他 特性 包括内部固定或外部可编程软启动、可实现更高效率的可选偏置电源连接、用于可调节线路 UVLO 的精密使能输入(带迟滞功能)、间断模式过载保护和带自动恢复功能的热关断保护。

LM25184-Q1 转换器符合汽车 AEC-Q100 1 级标准,并且采用引脚间距为 0.8mm 且具有可湿性侧面的 8 引脚 WSON 封装。

数量 单价
1-99 $3.63
100-249 $2.96
250-999 $2.32
1,000+ $1.97