text.skipToContent text.skipToNavigation

PINA293A2QDBVRQ1 正在供货

符合 AEC-Q100 标准的 -4V 至 110V、1MHz 超精密电流感应放大器

质量信息

RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 Call TI
MSL 等级/回流焊峰值温度 Call TI
质量、可靠性和封装数据下载

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/FIT 估算
  • 材料成分
  • 认证摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载

更多 INA293-Q1 相关信息

封装信息

封装 | 引脚 包装数量 | 包装类型 温度
SOT-23 (DBV) | 5 3,000 | LARGE T&R
-40 to 125
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
包装数量 | 包装类型 3,000 | LARGE T&R
温度 -40 to 125
查看更多封装信息

的特性

  • 符合面向汽车 应用的 AEC-Q100:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 宽共模电压:
    • 工作电压:−4V 至 +110V
    • 可承受电压:−20V 至 +116V
  • 卓越的 CMRR
    • 160dB 直流 CMRR
    • 85dB 交流 CMRR(50kHz 时)
  • 精度
    • 增益
      • 增益误差:0.2%(最大值)
      • 增益漂移:10ppm/°C(最大值)
    • 失调电压
      • 失调电压:±200µV(最大值)
      • 温漂:±1µV/°C(最大值)
  • 可用增益:
    • INA293A1-Q1、INA293B1-Q1:20V/V
    • INA293A2-Q1、INA293B2-Q1:50V/V
    • INA293A3-Q1、INA293B3-Q1:100V/V
    • INA293A4-Q1、INA293B4-Q1:200V/V
    • INA293A5-Q1、INA293B5-Q1:500V/V
  • 带宽:1MHz
  • 压摆率:3V/µs
  • 静态电流:1.5mA

All trademarks are the property of their respective owners.

的说明

INA293-Q1 是适用于汽车的多功能、高电压、单向、电压输出电流检测放大器,能检测所有外部检测(分流)电阻在 –4V 至 110V 共模电压范围内的压降。负共模电压允许器件的工作电压低于接地电压,从而精确测量典型
H 桥 应用中的环流。INA293-Q1 放大器在增益为 20V/V 时的带宽为 1MHz。在 1MHz 带宽和低失调电压 <200uV(最大值)时,该器件能在共模开关瞬态较大的情况下提供快速稳定响应,进行精确测量。

INA293-Q1 由 2.7V 至 20V 的单电源供电,电源电流为 1.5mA。INA293-Q1 提供五个增益选项:20V/V、50V/V、100V/V、200V/V 和 500V/V。这些增益选项可以满足广泛的动态电流检测 应用。

INA293-Q1 的额定工作温度范围为 −40°C 至 +125°C,并且采用节省空间的 SOT-23 封装。

价格


数量 单价 (USD)
1-99 2.775
100-249 2.292
250-999 1.647
1,000+ 1.239