已添加至购物车

质量信息
RoHS | — |
---|---|
REACH | — |
引脚镀层/焊球材料 | Call TI |
MSL 等级/回流焊峰值温度 | Call TI |
质量、可靠性和封装数据下载 包含信息:
|
查看或下载 |
封装信息
封装 | 引脚 | 包装数量 | 包装类型 | 温度 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 |
3,000 | LARGE T&R |
-40 to 125 |
封装 | 引脚 | SOT-23 (DBV) | 5 |
---|---|
包装数量 | 包装类型 |
3,000 | LARGE T&R |
温度 | -40 to 125 |
的特性
- 符合面向汽车 应用的 AEC-Q100:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 宽共模电压:
- 工作电压:−4V 至 +110V
- 可承受电压:−20V 至 +116V
- 卓越的 CMRR
- 160dB 直流 CMRR
- 85dB 交流 CMRR(50kHz 时)
- 精度
- 增益
- 增益误差:0.2%(最大值)
- 增益漂移:10ppm/°C(最大值)
- 失调电压
- 失调电压:±200µV(最大值)
- 温漂:±1µV/°C(最大值)
- 增益
- 可用增益:
- INA293A1-Q1、INA293B1-Q1:20V/V
- INA293A2-Q1、INA293B2-Q1:50V/V
- INA293A3-Q1、INA293B3-Q1:100V/V
- INA293A4-Q1、INA293B4-Q1:200V/V
- INA293A5-Q1、INA293B5-Q1:500V/V
- 带宽:1MHz
- 压摆率:3V/µs
- 静态电流:1.5mA
All trademarks are the property of their respective owners.
的说明
INA293-Q1 是适用于汽车的多功能、高电压、单向、电压输出电流检测放大器,能检测所有外部检测(分流)电阻在 –4V 至 110V 共模电压范围内的压降。负共模电压允许器件的工作电压低于接地电压,从而精确测量典型
H 桥 应用中的环流。INA293-Q1 放大器在增益为 20V/V 时的带宽为 1MHz。在 1MHz 带宽和低失调电压 <200uV(最大值)时,该器件能在共模开关瞬态较大的情况下提供快速稳定响应,进行精确测量。
INA293-Q1 由 2.7V 至 20V 的单电源供电,电源电流为 1.5mA。INA293-Q1 提供五个增益选项:20V/V、50V/V、100V/V、200V/V 和 500V/V。这些增益选项可以满足广泛的动态电流检测 应用。
INA293-Q1 的额定工作温度范围为 −40°C 至 +125°C,并且采用节省空间的 SOT-23 封装。
价格
数量 | 单价 (USD) |
---|---|
1-99 | 2.775 |
100-249 | 2.292 |
250-999 | 1.647 |
1,000+ | 1.239 |