text.skipToContent text.skipToNavigation

PDAC91001PFBT 正在供货

具有超低噪声、低干扰和出色 THD 的 18 位单调 DAC

库存: 45  
 

质量信息

RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 Call TI
MSL 等级/回流焊峰值温度 Call TI
质量、可靠性和封装数据下载

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/FIT 估算
  • 材料成分
  • 认证摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载

更多 DAC91001 相关信息

封装信息

封装 | 引脚 包装数量 | 包装类型 温度
TQFP (PFB) | 48 250 | SMALL T&R
-40 to 125
封装 | 引脚 TQFP (PFB) | 48
包装数量 | 包装类型 250 | SMALL T&R
温度 -40 to 125
查看更多封装信息

的特性

  • 20 位单调性:1-LSB DNL(最大值)
  • 积分线性:4-LSB INL(最大值)
  • 低噪声:7nV/√Hz
  • 独立于代码的低干扰:
    1nV-s
  • 出色的 THD:1kHz fOUT 时为 -105 dB
  • 快速趋稳:1µs
  • 灵活的输出范围:VREFPF 至 VREFNF
  • 集成式精密反馈电阻器
  • 50MHz、4 线 SPI 兼容接口
    • 读回
    • 菊花链
  • 温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 封装:48 引脚 TQFP

All trademarks are the property of their respective owners.

的说明

20 位 DAC11001A、18 位 DAC91001 和 16 位 DAC81001 (DACx1001) 是高精度、低噪声、电压输出、单通道数模转换器 (DAC)。DACx1001 根据设计具有单调性,可以在所有范围内提供低于 4LSB(最大值)的出色线性度。

非缓冲电压输出可提供低噪声性能 (7nV/√Hz) 和快速稳定时间 (1µs),因此这款器件非常适合低噪声、快速控制环路和波形生成 应用中的数字输入 D 类音频放大器。DACx1001 兼具增强型抗尖峰脉冲电路以及独立于代码的超低干扰 (1nV-s),可实现干净的波形斜升和超低总谐波失真 (THD)。

DACx1001 器件包含上电复位电路,因此 DAC 能够使用寄存器中的已知值供电。使用外部基准,可以实现 VREFPF 到 VREFNF 的 DAC 输出,包括非对称输出范围。

DACx1001 使用一个在高达 50MHz 的时钟频率下运行的通用 4 线串行接口。DACx1001 的额定工业工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。

价格


数量 单价 (USD)
1-99 35.505
100-249 31.56
250-999 25.944
1,000+ 23.206