封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RHL) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
MSP430FR2422 的特性
- 嵌入式微控制器
- 16 位 RISC 架构
- 支持的时钟频率最高可达 16MHz
- 1.8V 至 3.6V 的宽电源电压范围(最低电源电压受限于 SVS 电平,请参阅 SVS 规格)
- 优化的超低功耗模式
- 工作模式:120µA/MHz(典型值)
- 待机: 采用 32768Hz 晶振的 LPM3.5 实时时钟 (RTC) 计数器:710nA(典型值)
- 关断 (LPM4.5):36nA,未使用 SVS
- 低功耗铁电 RAM (FRAM)
- 非易失性存储器容量高达 7.5KB
- 内置错误修正码 (ECC)
- 可配置的写保护
- 对程序、常量和存储的统一存储
- 耐写次数达 1015 次
- 抗辐射和非磁性
- FRAM 与 SRAM 之比高达 4:1
- 高性能模拟
- 高达 8 通道 10 位模数转换器 (ADC)
- 1.5V 的内部基准电压
- 采样保持 200ksps
- 高达 8 通道 10 位模数转换器 (ADC)
- 智能数字外设
- 两个 16 位计时器,每个计时器有三个捕捉/比较寄存器 (Timer_A3)
- 一个仅用作计数器的 16 位 RTC
- 16 位循环冗余校验 (CRC)
- 增强型串行通信,支持引脚重映射功能(请参阅器件比较)
- 一个 eUSCI_A 接口,支持 UART、IrDA 和 SPI
- 一个 eUSCI_B 接口,支持 SPI 和 I2C
- 时钟系统 (CS)
- 片上 32kHz RC 振荡器 (REFO)
- 带有锁频环 (FLL) 的片上 16MHz 数控振荡器 (DCO)
- 室温下的精度为 ±1%(具有片上基准)
- 片上超低频 10kHz 振荡器 (VLO)
- 片上高频调制振荡器 (MODOSC)
- 外部 32kHz 晶振 (LFXT)
- 可编程 MCLK 预分频器(1 至 128)
- 通过可编程预分频器(1、2、4 或 8)从 MCLK 获得的 SMCLK
- 通用输入/输出和引脚功能
- 共计 15 个 I/O(采用 VQFN-20 封装)
- 15 个中断引脚(P1 和 P2)可以将 MCU 从低功耗模式下唤醒
- 开发工具和软件
- 开发工具
- 目标开发板 MSP‑TS430RHL20
- 开发工具
- 系列成员(另请参阅器件比较)
- MSP430FR2422:7.25KB 程序 FRAM、256B 信息 FRAM、2KB RAM
- 封装选项
- 20 引脚:VQFN (RHL)
- 16 引脚:TSSOP (PW)
MSP430FR2422 的说明
MSP430FR2422 是 MSP430™ 超值系列微控制器 (MCU) 产品组合的其中一个器件,该超值系列微控制器是 TI 成本超低的 MCU 系列,适用于感应和测量应用。MSP430FR2422 MCU 可提供 8KB 非易失性存储器并配备 8 通道 10 位 ADC。该架构、FRAM 和集成外设与多种低功耗模式相结合,针对在便携式和电池供电传感应用中延长电池寿命进行了优化。采用 16 引脚 TSSOP 或 20 引脚 VQFN 封装。
TI 的 MSP430 超低功耗 FRAM 微控制器平台将独特的嵌入式 FRAM 和全面的超低功耗系统架构相结合,从而使系统设计人员能够在降低能耗的同时提升性能。FRAM 技术兼有 RAM 的低功耗快速写入、灵活性、耐用性和闪存非易失性等特性。
MSP430FR2422 MCU 由广泛的硬件和软件生态系统进行支持,提供参考设计和代码示例,协助用户快速开展设计。开发套件包括 MSP-TS430RHL20 20 引脚目标开发板。TI 还提供免费的 MSP430Ware™ 软件,该软件以 Code Composer Studio™ IDE 桌面和云版本组件的形式提供(位于 TI Resource Explorer 中)。 E2E™ 支持论坛还为 MSP430 MCU 提供广泛的在线配套资料、培训和在线支持。
有关完整的模块说明,请参阅 《MSP430FR4xx 和 MSP430FR2xx 系列器件用户指南》 。