text.skipToContent text.skipToNavigation

LPSTK-CC1352R

SimpleLink™ multi band CC1352R wireless MCU Launchpad™ SensorTag kit

库存: 现货

30.0

限制:  10

的特性

  • 提供经 FCC、CE 和 IC 认证的无线电,可在 2.4GHz 和低于 1GHz 的条件下实现多频带操作,使开发人员能够同步运行多个无线堆栈(低功耗 Bluetooth®、低于 1GHz、Thread、Zigbee® 和 802.15.4)
  • 支持 IEEE 802.15.4g、支持 IPv6 的智能对象 (6LoWPAN)、无线 M-Bus、MIOTY® 技术和专有系统,包括 TI 15.4 堆栈(低于 1GHz)
  • 展示四个板载低功耗传感器:环境光传感器 (OPT3001)、温度和湿度传感器 (HDC2080)、霍尔效应传感器 (DRV5032)、加速计传感器
  • 通过安装纽扣电池座并运行 CR2032,关闭适用于低功耗应用的 AAA 电池
  • 与 TI BoosterPack 生态系统和更多硬件组件兼容,可扩展功能以适合您的设计
  • 支持在 iOS 和 Android 上提供的 SimpleLink Starter 移动应用
  • 通过 SysConfig 提供直观的配置
  • 展示专为使用 CC1352R MCU 操作而设计的集成无源组件 (IPC),允许简化设计,将射频无源组件数量从 23 减至 3

的说明

隆重推出新型 TI LaunchPad™ SensorTag 套件!该套件兼具集成式环境和运动传感器、多频带无线连接功能和易于使用的软件,可协助您在下一代互联应用原型设计方面大展拳脚。

这一新型产品在 TI LaunchPad 生态系统基础上进行了拓展,提供由电池供电的全封闭套件,旨在实现快速原型设计,帮助 IoT 开发人员评估新产品创意,而无需从头开始开发任何硬件或软件。借助这款即用型硬件,开发人员可使用四个由电池供电的开箱即用型板载传感器快速启动开发,而且通过 TI BoosterPack™ 生态系统和其他组件,可灵活地添加更多传感器。

LaunchPad SensorTag 套件之所以更加独特,是因为它基于 CC1352R 多频带无线 MCU,该 MCU 是 SimpleLink™ 微控制器平台的一部分,为安全和低功耗连接的拓扑提供所有构建块。除 LaunchPad 开发生态系统外,开发人员还可以轻松组合和匹配硬件,利用无线连接堆栈创建理想的拓扑,从而按照您的方式和需求获取无限连接可能。

开始使用 LaunchPad SensorTag 套件来进行开发: