SuperSpeed USB (3.0) 收发器芯片 - TI.com
德州仪器 (TI) 具有业内最宽的 SuperSpeed USB 3.0 产品系列

德州仪器 (TI) 提供广泛的 SuperSpeed USB 3.0 产品系列,可对从 xHCI 主机(通过集线器)到外设的整个系统提供支持。 SuperSpeed USB 可提供 10 倍的速度,将 USB 2.0 高速提升至 5 Gbps。 SuperSpeed USB 还可提高带宽利用率及功效。


器件 描述 特性 引脚/封装 样片 数据表
TUSB1310 具有 PIPE3/ULPI 链路接口的 SuperSpeed USB 收发器
  • ULPI 与 PIPE3 行业标准数字接口
  • 接收器灵敏度 2 倍优于规范要求
176 NFBGA 订购样片 订购 下载数据表 下载

TUSB1310 作为业内首款分立 SuperSpeed USB 收发器,可与集成数字内核在这些应用处理器上配合使用,同时还能实现 USB 3.0 功能。TI 是提供包括主机控制器、集线器、外设、电源管理、ESD 保护和信号完整性保证在内的端对端 SuperSpeed USB 解决方案的唯一供应商。


器件 描述 特性 引脚/封装 样片 数据表
SN65LVPE502 具有可调节均衡和去加重功能的 SuperSpeed USB 转接驱动器
  • 2 级均衡和 9 级去加重
  • U2/U3 检测模式节省约 75% 与 工作功率
24 VQFN 订购样片 订购 下载数据表 下载
TPD2EUSB30 用于 SuperSpeed USB 差动信号的 2 通道 ESD
  • 支持超过 6Gbps 的数据速率
  • 保护满足甚至超过 IEC 61000-4-2 (4 级)
3 SOT 订购样片 订购 下载数据表 下载
TUSB9260
(预览)
经 SuperSpeed USB 认证
SuperSpeed USB 至 SATA 3-GIG 桥接器
  • 符合 SATA 2.6 标准:Gen1i、Gen1m、Gen2i、Gen2m
  • 12 GPIO 支持灵活的最终产品个性化
64 QFP 即将
推出
下载数据表 下载
TUSB7320
(预览)
x1 基于 PCIe GenII 的 2 端口 SuperSpeed USB
xHCI 控制器
  • 每个电池通道 1.1 版均支持 USB 充电端口
  • USB 调试功能和传统支持
100 MrQFN 即将
推出
即将
推出
TUSB7340
(预览)
x1 基于 PCIe GenII 的 4 端口 SuperSpeed USB
xHCI 控制器
  • 每个电池通道 1.1 版均支持 USB 充电端口
  • USB 调试功能和传统支持
100 MrQFN 即将
推出
即将
推出
TUSB8040
(预览)
SuperSpeed USB 4 端口集线器
  • SS/HS 集线器状态输出和 USB 2.0 端口指示器
  • 单端口或群组电源管理和过流输入选项
8 QFP、
100 QFP
即将
推出
即将
推出

业内首款 SuperSpeed USB (3.0) 收发器

  • 峰至峰差动 < 50mV 的接收器灵敏度
  • 灵活的集成扩频时钟允许使用可降低 BOM 成本达 5% 或更多的单个低成本晶体
  • 支持 USB 3.0 端对端

其它特性

  • USB 接口支持所有的 USB 应用领域
    • 用于超高速信令的 USB 3.0 PHY
    • 用于高速、全速和低速信令的 USB 2.0 PHY
  • 行业标准的数字接口支持与附加内核实现简单的系统集成
    • 用于超高速信号路径的 PIPE3
    • 用于高速、全速和低速信号路径的 ULPI
  • 一流自适应接收器均衡器设计简化了电路板布局并延长了电缆使用寿命

5m 远端 SuperSpeed (USB 3.0) 眼图



放大 放大

指南

  • 模拟信号链选择指南 模拟信号链选择指南
    (zhct089.pdf
    2.92 MB)
    下载
  • SuperSpeed USB 基准卡 SuperSpeed USB 基准卡
    (sszb142a.pdf
    1.41 MB)
    下载

TUSB1310: SuperSpeed USB (3.0) 收发器。您必须启用 JavaScript 和 Flash 才能观看此内容。
TUSB1310: SuperSpeedUSB (3.0) 收发器 - 业内首款 SuperSpeed USB (3.0) 收发器。您必须启用 JavaScript 和 Flash 才能观看此内容。

支持

TI E2E™ 社区

设计支持

其它 USB 资源
(非 TI)




返回页首