Single-function relay

產品及參考設計

Single-function relay

方框图

概述

單功能保護繼電器 (SFPR) 可運用在時間等級電流 (過電流或短路)、電壓 (過電壓、過低電壓、電壓不平衡) 和頻率保護應用。低電壓應用中採用單一功能或小型繼電器。可安裝 DIN 軌,易於安裝、操作和配置。AC 和 DC 電源供應器範圍廣泛,因此其繼電器能夠通用。小型繼電器可為單相或三相繼電器。

單一功能保護繼電器使用具內部 ADC 的 MCU 來測量電氣參數。提供七段式 LED 或字元 LCD 以顯示測量的參數。提供 LED 以快速指示負載狀態與其他系統功能。在故障情況下,提供一個或兩個繼電器輸出以斷開負載。使用前面板上提供的按鍵、旋轉開關或電位計進行參數設定配置。提供具 MODBUS 協定的 RS-485 介面以供網路連接。

设计要求

    新型精巧的繼電器設計可幫助:

  • 利用整合式 AFE 與 LED 驅動器將 MCU 成本、尺寸和性能最佳化,進而擷取和處理類比輸入訊號,並且實作防護演算法。
  • 電源供應器設計有助於提升廣泛輸入 AC 與 DC 電壓的效率。
  • 繼電器驅動器和七段 LED 驅動器可根據驅動器要求來使用。

下载 观看带字幕的视频 视频

方框图

查找适合您系统的产品和参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频