雷達

產品及參考設計

雷達

方塊圖

概覽

我們的積體電路與參考設計可協助您利用 L、S、C 和 X 頻帶所需的效能、電源與尺寸,設計無線電偵測與測距 (雷達) 系統。我們的高速訊號鏈提供建立具最大訊號雜訊比 (SNR) 與無雜散動態範圍 (SFDR) 系統的基礎。

設計需求

RADAR 系統通常需要:

  • 直接射頻 (RF) 取樣,以獲得 L、S 和 C 頻帶的高頻寬與動態範圍。
  • 高度整合與低功耗,可滿足 X 頻帶系統尺寸需求。
  • 適合元素層級、相位陣列應用的同步化超低相位雜訊時脈。
  • 適用於敏感型 RF 零組件的低雜訊電源供應器。

下載 觀看有字幕稿的影片 影片

方塊圖

尋找適合設計的產品與參考設計。

技術文件

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 33
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
應用說明 Keystone Error Detection and Correction EDC ECC (Rev. A) 2021/6/25
技術文章 How AoP technology expands radar sensor placement for automotive applications PDF | HTML 2021/5/27
技術文章 Simplify your 60-GHz automotive in-cabin radar sensor design with antenna-on-packa PDF | HTML 2021/2/17
技術文章 Designing TI mmWave radar made easier using our third-party ecosystem PDF | HTML 2020/11/19
技術文章 Minimize noise and ripple with a low-noise buck converter PDF | HTML 2020/10/21
應用說明 Powering Sensitive Noise ADC Designs with the TPS62913 Low-Noise Buck Converter PDF | HTML 2020/9/30
技術文章 Exploring advancements in industrial and automotive markets with 60-GHz radar PDF | HTML 2020/8/3
技術文章 Sequencing and powering FPGAs in radar and other defense applications PDF | HTML 2019/11/18
技術文章 The need for speed – The future of radar processing PDF | HTML 2019/7/17
技術文章 Imaging radar: one sensor to rule them all PDF | HTML 2019/7/9
技術文章 Step-by-step considerations for designing wide-bandwidth multichannel systems PDF | HTML 2019/6/4
技術文章 Create an intelligent building system: use mmWave to count and track people PDF | HTML 2018/5/3
技術文章 Detecting vehicle occupancy with mmWave sensors PDF | HTML 2018/4/30
技術文章 The pulse of the city: Get smarter detection and tracking for intelligent transpor PDF | HTML 2018/4/26
技術文章 Smart sensors are going to change how you drive (because eventually, you won’t) PDF | HTML 2018/4/25
技術文章 Catch your breath: Which is a better occupancy detector – mmWave or PIR? PDF | HTML 2018/3/26
技術文章 The picture of the distance: Detecting range to help mmWave sensors understand the PDF | HTML 2018/2/22
技術文章 How to select the right power solution for your FPGA or PMIC PDF | HTML 2018/1/10
技術文章 A smarter world will arrive in waves PDF | HTML 2018/1/9
技術文章 CMOS technology enables the lowest power consumption mmWave sensors for automotive PDF | HTML 2017/11/29
技術文章 FPGA power made simple: system architecture PDF | HTML 2017/11/2
技術文章 Why are automotive radar systems moving from 24GHz to 77GHz? PDF | HTML 2017/10/25
技術文章 Preparing for 5G applications: sync your multichannel JESD204B data acquisition sy PDF | HTML 2017/8/28
技術文章 Vehicle vision: beyond the crystal ball? PDF | HTML 2017/6/8
應用說明 Common Design Challenges and Proper Use of Fully Differential Amplifiers (FDA) 2016/5/25
白皮書 Multicore SoCs stay a step ahead of SoC FPGAs 2016/2/23
類比設計期刊 JESD204B over optical fiber enables new architecture for phased-array radar 2016/1/26
應用說明 Wide Bandwidth Receiver Implementation by Interleaving Two Giga-Sampling ADCs 2015/12/7
類比設計期刊 JESD204B multi-device synchronization: Breaking down the requirements 2015/4/28
白皮書 Ready to make the jump to JESD204B? White Paper (Rev. B) 2015/3/19
使用指南 Understanding JESD204B Subclasses and Deterministic Latency 2012/10/26
使用指南 JESD204B Start Up: Configuration Requirements and Debug 2012/10/26
類比設計期刊 Designing for low distortion with high-speed op amps 2005/3/2

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款。

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援。

影片