可編程 DC 電源供應器

產品及參考設計

可編程 DC 電源供應器

方塊圖

概覽

不論您設計的是 50-W 或 1-kW DC 實驗室供電系統,我們的積體電路與參考設計都能幫助您建立可編程 DC 電源供應器。

設計需求

新型可編程 DC 電源供應器設計通常需要:

  • 在各種電壓和電流等級提供範圍從 50 W 到超過 1 kW 功率級。
  • 支援可變上升/下降時間、毫微級解析度及混合訊號 I/O。
  • 精確的 DC 與 AC 運作,隨時間低漂移。
  • 支援現有和即將推出的可編程有線介面。

擴充此應用的功能
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

方塊圖

尋找適合設計的產品與參考設計。

技術文件

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 2
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
白皮書 GaN drives energy efficiency to the next level 2018/3/22
應用說明 Modeling Bi-Directional Buck/Boost Converter for Digital Control Using C2000 MCU 2015/1/6

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款。

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援。

影片