AC 驅動控制模組

產品及參考設計

AC 驅動控制模組

方框图

概述

我們的積體電路與參考設計有助您打造交流電 (AC) 驅動控制模組,以實現精確、流暢且有效率的 AC 馬達控制。即時控制、強大處理能力、精確類比訊號鏈和穩固的收發器有助於執行快速控制演算法和現場通訊協定。

设计要求

AC 驅動控制模組通常需要:

  • 感測器和無感測器控制演算法,用於實現平順的扭力和速度控制。
  • 適用於可靠通訊的低延遲、低位元錯誤、抗 EMC 干擾介面。
  • 精確類比及快速數位 I/O,可用於介面控制/監控設備。
  • 透過高效、有序和監督的電壓軌,進行可靠的運作。

下载 观看带字幕的视频 视频

方框图

查找适合您系统的产品和参考设计。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 25
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
應用說明 How to Configure DP8386x for Ethernet Compliance Testing (Rev. D) PDF | HTML 2025/4/8
技術文章 What is “real-time control” and why do you need it? PDF | HTML 2022/4/6
應用說明 Ethernet PHY Configuration Using MDIO for Industrial Applications (Rev. A) 2021/5/7
白皮書 EtherNet/IP on TI's Sitara AM335x Processors (Rev. D) 2020/7/28
白皮書 EtherCAT® on Sitara™ Processors (Rev. I) 2020/7/28
白皮書 Piccolo™ C2000™ MCUs enable the next generation of low-cost, dual-axis servo dri (Rev. A) 2020/7/13
白皮書 Simplify the integration of position sensors for industrial drive control system (Rev. A) 2019/11/21
應用說明 Low-Emission Designs With ISOW7841 Integrated Signal and Power Isolator (Rev. C) 2019/2/26
白皮書 高精密度馬達驅動控制 推動產業升級 Download English Version 2019/2/20
電子書 C2000™ MCU DesignDRIVE Solutions for Industrial Motor Drives 2018/11/27
技術文章 Functional safety for industrial motor drives PDF | HTML 2018/9/7
白皮書 An inside look at industrial Ethernet communication protocols (Rev. B) 2018/8/1
Application brief How to Improve Speed and Reliability of Isolated Digital Inputs in Motor Drives 2017/12/16
應用說明 Design for State Grid Corporation of China RS-485 Standard – THVD1500 2017/10/16
技術文章 Top design challenges in precise motor control for industrial robotics PDF | HTML 2017/9/25
應用說明 Signal Integrity vs. Transmission Rate and Cable Length for RS-485 Transceivers 2017/8/29
白皮書 Fully integrated signal and power isolation – applications and benefits 2017/2/10
技術文章 Know your electromagnetic compatibility requirements for designing industrial driv PDF | HTML 2016/10/12
白皮書 Designing the Next Generation of Industrial Drive and Control Systems (Rev. A) 2016/9/12
技術文章 EtherCAT and C2000™ MCUs - real-time communications meets real-time control PDF | HTML 2016/9/9
應用說明 DP83822 Energy Efficient Ethernet IEEE 802.3az 2016/8/22
技術文章 Industrial drive control architectures: Part 3 PDF | HTML 2016/4/12
技術文章 Industrial drive control architectures: Part 1 PDF | HTML 2016/2/16
白皮書 High-voltage reinforced isolation: Definitions and test methodologies 2014/10/16
應用說明 Sitara Evaluation Module (EVM) PROFIBUS Test Data 2013/9/23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频