분광계
제품 및 레퍼런스 설계
분광계
개요
TI의 집적 회로와 레퍼런스 설계를 이용하면 혁신적인 분광계 솔루션을 만들 수 있습니다.
설계 요구 사항
최신 분광계 시스템에는 일반적으로 다음이 필요합니다.
- 휴대용, 저비용 폼 팩터에서의 고성능 측정.
- DLP 기술로 최적화된 설계.
- USB 기반 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)를 통한 고속 패턴 시퀀스의 원활한 생성 및 표시.
- 사용하기 쉬운 GUI(그래픽 사용자 인터페이스).
주요 블록 다이어그램
시스템에 적합한 제품 및 레퍼런스 설계를 찾으십시오.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
8개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 애플리케이션 노트 | Optimizing the DLP® Spectrometer Signal Chain | PDF | HTML | 2016. 9. 14 | ||
| 애플리케이션 노트 | Flexible Trade-offs in Maximizing SNR and Res. in TI DLP® Tech. Based Spec. Sys. | 2016. 8. 1 | |||
| 기술 문서 | Getting the Most from the DLP® NIRscan™ Nano Evaluation Module: Part Two | PDF | HTML | 2015. 12. 10 | ||
| 기술 문서 | Getting the Most from the DLP® NIRscan™ Nano Evaluation Module: Part One | PDF | HTML | 2015. 12. 3 | ||
| 기술 문서 | Taking a look inside the DLP® NIRscan™ Nano Evaluation Module | PDF | HTML | 2015. 10. 15 | ||
| 백서 | DLP Technology for Spectroscopy (Rev. A) | 2015. 8. 15 | |||
| 기술 문서 | From crops to store shelves, the future is looking bright for near-infrared spectr | PDF | HTML | 2015. 5. 1 | ||
| 애플리케이션 노트 | DLP Spectrometer Design Considerations | 2014. 8. 21 |