RF 스마트 리모컨

제품 및 레퍼런스 설계

RF 스마트 리모컨

주요 블록 다이어그램

개요

집적 회로와 레퍼런스 설계를 이용하면 음성 명령 등 양방향 RF(무선 주파수) 통신을 이용한 NLOS(비가시선) 오퍼레이션 및 고급 기능을 지원하는 RF 스마트 원격 제어 장치를 설계할 수 있습니다.

설계 요구 사항

최신 RF 스마트 리모컨 설계에는 일반적으로 다음이 필요합니다.

  • 더 긴 배터리 수명을 위한 매우 낮은 대기 시간을 지원하는 매우 작은 전력 및 배터리 관리.
  • 2.4GHz 및 5GHz Bluetooth®, RF4CE 및 WiFi®(고급 원격의 경우), ZigBee 또는 Thread 무선 인터페이스용 초저전력 고집적 다중 프로토콜 연결 MCU+ RF 솔루션.
  • 정전식 터치 및 생생한 LED 디스플레이를 갖춘 사용이 편리한 대화형 HMI.
  • 더 간편한 원격 시스템 음성 제어를 위한 정확한 근거리 음성 인식.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주요 블록 다이어그램

시스템에 적합한 제품 및 레퍼런스 설계를 찾으십시오.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
6개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
백서 Thread and Zigbee for home and building automation 2018. 3. 1
애플리케이션 노트 Use of Low-power Zigbee® and Thread With the SimpleLink™ Wireless MCU Family 2018. 2. 27
백서 Simplify smart speaker human machine interface with capacitive-touch technology 2018. 2. 15
애플리케이션 노트 Space Optimized, “Clam Shell” Layout for Step-Down DC/DC Converters 2016. 10. 31
애플리케이션 노트 Voice Over Remote Control 2016. 5. 19
애플리케이션 노트 RemoTI™ Capacitive Touch Sensing (Rev. B) 2014. 12. 16