프로그래머블 DC 전원 공급 장치

제품 및 레퍼런스 설계

프로그래머블 DC 전원 공급 장치

주요 블록 다이어그램

개요

50W 또는 1kW DC 랩 공급 장치 중 어느 것을 설계하든, TI의 집적 회로와 레퍼런스 설계를 이용하면 프로그래머블 DC 전력 공급 시스템을 제작할 수 있습니다.

설계 요구 사항

최신 프로그래머블 DC 전원 공급 장치 설계에는 일반적으로 다음이 필요합니다.

  • 다양한 전압 및 전류 레벨에서 50W~1kW 이상의 전력 레벨.
  • 다양한 상승/하강 시간, 나노 레벨 분해능 및 혼합 신호 I/O 지원.
  • 시간에 따른 드리프트가 낮은 정밀한 DC 및 AC 작동.
  • 기존 및 앞으로 출시될 프로그래머블 유선 인터페이스에 대한 지원.
이 애플리케이션의 기능 확장
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주요 블록 다이어그램

시스템에 적합한 제품 및 레퍼런스 설계를 찾으십시오.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
백서 GaN drives energy efficiency to the next level 2018. 3. 22
애플리케이션 노트 Modeling Bi-Directional Buck/Boost Converter for Digital Control Using C2000 MCU 2015. 1. 6