휴대용 프린터

제품 및 레퍼런스 설계

휴대용 프린터

주요 블록 다이어그램

개요

TI의 집적 회로와 레퍼런스 설계를 이용하면 사용이 간편한 모터 제어로 매끄러운 인쇄와 우수한 화질을 제공하면서 배터리 작동 시간이 더 길어진 가볍고 신뢰도 높은 휴대용 프린터 시스템을 설계할 수 있습니다.

설계 요구 사항

최신 휴대용 프린터에는 일반적으로 다음이 필요합니다.

  • 더 긴 배터리 작동 시간을 위한 초저 대기를 통한 초소형 배터리 관리.
  • 스위칭 기술로 솔루션 및 BOM(재료 사양서) 크기를 줄이는 효율적인 전원 관리.
  • 빠르고 정확한 인쇄 작업을 위한 미세 모터 드라이버 제어를 위한 스마트 모터 드라이버.
기능 및 설계가 유사한 애플리케이션 찾아보기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주요 블록 다이어그램

시스템에 적합한 제품 및 레퍼런스 설계를 찾으십시오.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
4개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
애플리케이션 노트 UCC27282 Improving motor drive system robustness 2019. 1. 11
애플리케이션 노트 Dynamic Power-Path Mgmt & Dynamic Power Mgmt (Rev. A) 2018. 5. 1
기술 문서 Smart Wi-Fi® locks will soon open many doors PDF | HTML 2017. 10. 18
애플리케이션 노트 Is Your IGBT Gate-Driver Power Supply Optimized 2015. 3. 12