광학 모듈
제품 및 레퍼런스 설계
광학 모듈
개요
집적 회로와 레퍼런스 설계를 이용하면 고대역폭 데이터 통신 애플리케이션에서 사용되는 더 작고 더 빠른 광학 모듈을 설계할 수 있습니다. 100Gbps 또는 400Gbps, SFP(small form-factor pluggable, 소형 폼 팩터 플러그형) 모듈, SFP+ 트랜시버, XFP 모듈, CFP, X2/XENPAK 모듈 또는 기타 고급 광섬유 모듈 중 어떤 것을 설계하려 하든 TI는 5G의 차세대 솔루션을 구축하는 데 필요한 최적의 구성 요소를 지원해 드릴 수 있습니다.
설계 요구 사항
최신 광학 모듈 설계에는 일반적으로 다음이 필요합니다.
- 모듈 온도 상승을 제어 및 제한하기 위해 절감된 소비 전력.
- 출력 전력을 조정하기 위한 레이저 다이오드의 동적 정밀 제어.
- 정확한 포토다이오드 기반 광 감지 및 바이어싱.
주요 블록 다이어그램
시스템에 적합한 제품 및 레퍼런스 설계를 찾으십시오.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
7개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 백서 | Enabling Higher Data Rates for Optical Modules With Small and Efficient Power | PDF | HTML | 2021. 3. 22 | ||
| Application brief | High-Density DACs Offer Superior Noise And Accuracy for Laser Drive Applications | 2018. 10. 2 | |||
| Application brief | DACx1416 Delivers Optimized Solution to Mach Zehnder Modulator Biasing | 2018. 6. 29 | |||
| 기술 문서 | How to modify a step-down converter to the inverting buck-boost topology | PDF | HTML | 2018. 5. 17 | ||
| 기술 문서 | How to quickly prototype your pico display application by selecting the right opti | PDF | HTML | 2016. 1. 28 | ||
| 애플리케이션 노트 | Considerations for PCB Layout and Impedance Matching Design in Optical Modules | 2011. 2. 15 | |||
| 애플리케이션 노트 | Transimpedance Considerations for High-Speed Operational Amplifiers | 2009. 11. 22 |