OLED TV
제품 및 레퍼런스 설계
OLED TV
개요
TI의 집적 회로와 레퍼런스 설계를 이용하면 4K 및 8K OLED TV를 위한 혁신적인 OLED(유기 발광 다이오드) TV를 설계할 수 있습니다. 아래의 대화형 다이어그램을 살펴보고 극대화된 에너지 효율성, 초저 대기 전력, 탁월한 오디오 품질, 차세대 연결성을 갖춘 OLED TV를 설계하세요.
설계 요구 사항
최신 OLED TV에서는 다음 사항을 요구하는 경우가 많습니다.
- 낮은 대기 전력과 고효율 전원 관리 및 줄어든 패시브 구성 요소의 수.
- 소형 스피커에서 큰 소리를 낼 수 있도록 내장 DSP를 사용한 프리미엄 오디오 품질.
- 차세대 스마트 컨트롤 및 인터페이스.
기능 및 설계가 유사한 애플리케이션 찾아보기
이 애플리케이션의 기능 확장
주요 블록 다이어그램
시스템에 적합한 제품 및 레퍼런스 설계를 찾으십시오.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
9개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 애플리케이션 노트 | Basics of Power Switches (Rev. A) | PDF | HTML | 2019. 4. 26 | ||
| 애플리케이션 노트 | Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) | 2018. 9. 19 | |||
| 애플리케이션 노트 | PD Alternate Mode: DisplayPort (Rev. B) | 2018. 7. 31 | |||
| 기술 문서 | ESD fundamentals, part 3: clamping voltage | PDF | HTML | 2017. 12. 6 | ||
| 기술 문서 | A bite-size gate drive: replacing BJTs with an integrated solution | PDF | HTML | 2017. 11. 30 | ||
| 기술 문서 | ESD Fundamentals Part 2: IEC 61000-4-2 Rating | PDF | HTML | 2017. 11. 28 | ||
| 애플리케이션 노트 | Enabling HDMI over Type-C using TUSB546A-DCI | 2017. 9. 12 | |||
| 애플리케이션 노트 | Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution | 2017. 4. 30 | |||
| 백서 | Build a true fidelity system using video signal conditioners | 2016. 6. 9 |