모뎀(케이블/DSL/GFAST)

제품 및 레퍼런스 설계

모뎀(케이블/DSL/GFAST)

주요 블록 다이어그램

개요

TI의 집적 회로와 레퍼런스 설계를 이용하면 G.mgfast나 DOCSIS 3.1 같은 최신 표준을 지원하는 광대역 모뎀 시스템을 설계할 수 있습니다. TI의 고속 라인 드라이버는 네이티브 DMT(discrete multitone modulation, 개별 멀티톤 변조) 신호를 사용하는 106MHz 및 212MHz G.fast DSL(digital subscriber line, 디지털 가입자 회선) 프로필을 지원합니다.

설계 요구 사항

최신 모뎀(케이블/DSL/GFAST) 시스템에는 다음이 필요합니다.

  • 다양한 신호 조건을 극복하고 수용할 수 있는 기능.
  • 뛰어난 외부 장비 인터페이스(EMI) 및 낮은 소비 전력을 갖춘 왜곡 성능.
기능 및 설계가 유사한 애플리케이션 찾아보기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주요 블록 다이어그램

시스템에 적합한 제품 및 레퍼런스 설계를 찾으십시오.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
15개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
애플리케이션 노트 Low Voltage Translation for SPI, UART, RGMII, JTAG Interfaces (Rev. B) PDF | HTML 2021. 3. 29
애플리케이션 노트 Optimizing Layout of the TPS54824 HotRod™ Package for Thermal Performance 2018. 11. 16
기술 문서 How to reduce distortion in high-voltage, high-frequency signal generation for AWG PDF | HTML 2018. 10. 30
기술 문서 3 tips for reducing wireless network interference in access point equipment PDF | HTML 2018. 10. 8
애플리케이션 노트 Glitch free power sequencing with AXC level translators (Rev. A) 2018. 9. 20
기술 문서 The new PoE standard: It’s almost here PDF | HTML 2018. 6. 6
애플리케이션 노트 Beyond BT High-Power PoE Solution using the TPS23880 and TPS2372-4 2018. 4. 17
애플리케이션 노트 Picking ESD Diodes for Ultra High-Speed Data Lines 2016. 6. 29
아날로그 디자인 학술지 Design Considerations for System-Level ESD Circuit Protection 2012. 9. 25
애플리케이션 노트 Large-Signal Specifications for High-Voltage Line Drivers 2011. 6. 30
백서 Upwardly Mobile: Cable Operators Moving Up To DOCSIS 3.0 2007. 10. 24
애플리케이션 노트 Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A) 2005. 1. 17
애플리케이션 노트 Doubling the Power with Ganged TPS2062/TPS2066 2004. 8. 4
백서 Communications System Power Supply Designs 2004. 1. 1
애플리케이션 노트 Active Output Impedance for ADSL Line Drivers 2002. 11. 26