IP 네트워크 카메라

제품 및 레퍼런스 설계

IP 네트워크 카메라

주요 블록 다이어그램

개요

IP(인터넷 프로토콜) 네트워크 카메라는 높은 열 효율성과 다중 센서, 양방향 오디오 통신을 지원하면서 전력 소모량이 낮아야 하는 경우가 많습니다. TI의 집적 회로와 레퍼런스 설계를 이용하면 고정, 팬, 틸트, 줌 및 무선 카메라를 모두 혁신하고 차별화할 수 있습니다.

설계 요구 사항

IP 네트워크 카메라 설계에는 일반적으로 다음이 필요합니다.

  • 새로운 기능을 수용할 수 있는 PoE(Power over Ethernet)를 사용하는 더 높은 전력.
  • 여러 입력 전원 및 배터리 관리를 지원하는 효율적인 전원 트리 설계.
  • 잘못된 트리거 방지를 통해 긴 감지 범위에서 강력한 동작 감지.
  • 고품질 오디오와 잡음 감소 및 음향 반향 제거 기능의 원활한 통합.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주요 블록 다이어그램

시스템에 적합한 제품 및 레퍼런스 설계를 찾으십시오.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
26개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
기술 문서 Detect. Sense. Control: Simplify building automation designs with MSP430™ MCUs PDF | HTML 2021. 8. 23
기술 문서 How to reduce board size and battery consumption in low-voltage H-bridge applicati PDF | HTML 2021. 6. 1
애플리케이션 노트 SimpleLink™ CC3220-OV788 Audio/Video Streaming Reference (Rev. A) 2021. 5. 10
애플리케이션 노트 Extend Battery Life with <100 nA IQ Buck Converter Achieving <150 µV Voltage Rip (Rev. A) PDF | HTML 2021. 5. 7
애플리케이션 노트 Applications of Logic and Translation in IP Cameras (Rev. A) PDF | HTML 2021. 3. 29
애플리케이션 노트 Low Voltage Translation for SPI, UART, RGMII, JTAG Interfaces (Rev. B) PDF | HTML 2021. 3. 29
기술 문서 Leveraging single-pair Ethernet in video surveillance applications PDF | HTML 2021. 2. 18
추가 자료 Building your application with security in mind (Rev. E) 2020. 10. 28
백서 How to optimize building and home automation designs for energy efficiency 2020. 4. 8
기술 문서 Protect outdoor cameras from extreme weather with a temperature switch PDF | HTML 2020. 1. 13
Application brief Powering the NXP i.MX 8M Mini and Nano with the TPS6521825 and LP873347 PMICs (Rev. B) PDF | HTML 2019. 12. 9
Application brief Powering the NXP i.MX 7 Processor with the TPS6521815 PMIC (Rev. A) PDF | HTML 2019. 12. 9
Application brief Buck-boost Converter Battery Life Time Estimation for Wireless Network Cameras (Rev. A) 2019. 5. 28
백서 Low-Power Internet Connectivity Over Wi-Fi (Rev. A) 2019. 5. 23
기술 문서 Can your RS-485 communication survive the great outdoors? PDF | HTML 2019. 3. 29
기술 문서 Low power, big impact: Low-power Ethernet PHYs for building automation PDF | HTML 2019. 2. 21
백서 Enabling the next generation of video doorbells 2019. 2. 20
추가 자료 SimpleLink™ Wi-Fi® CC3x20 MCU Security (Rev. A) 2019. 2. 6
백서 Bringing intelligent autonomy to fine motion detection (Rev. A) 2018. 12. 20
기술 문서 Create an intelligent building system: use mmWave to count and track people PDF | HTML 2018. 5. 3
Product overview Design a low power camera with optimized cloud streaming and enhanced security u (Rev. A) 2018. 4. 24
기술 문서 Why your battery’s state of health is important for the smart home PDF | HTML 2017. 12. 8
기술 문서 Powering the smart home with a simple charger PDF | HTML 2017. 7. 28
기술 문서 Transform the way you charge your devices with USB Type-C and PD PDF | HTML 2017. 7. 18
기술 문서 A simple and efficient LED driver for video surveillance cameras PDF | HTML 2017. 6. 5
기술 문서 Bringing new intelligence to industrial applications with mmWave sensors PDF | HTML 2017. 5. 16