상호 연결/분배함
제품 및 레퍼런스 설계
상호 연결/분배함
개요
상호 연결/분배함 시스템은 전 세계 민간 항공기 이용 승객에게 기내 경험을 제공합니다. TI의 레퍼런스 설계와 집적 회로를 이용하면 IFE 모니터 및 기타 주변 장치에서 성능과 SWaP(size, weight and power, 크기, 중량 및 전력) 감소 측면에서 혁신을 구현할 수 있습니다.
설계 요구 사항
최신 상호 연결/분배함 시스템에는 다음이 필요합니다.
- 다양한 크기의 고해상도(HD) 디스플레이 지원.
- SWaP 최적화를 위한 고집적 부품.
- 고효율 비디오 코딩을 지원하는 그래픽 프로세서.
이 애플리케이션의 기능 확장
주요 블록 다이어그램
시스템에 적합한 제품 및 레퍼런스 설계를 찾으십시오.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
10개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 애플리케이션 노트 | Keystone Error Detection and Correction EDC ECC (Rev. A) | 2021. 6. 25 | |||
| 백서 | 차세대 자동차를 위한 진화하는 차량용 게이트웨이 (Rev. B) | Download English Version (Rev.B) | 2020. 10. 9 | ||
| 백서 | Jump Start Upgrading Your Digital Cluster Design with Jacinto 6 Platform (Rev. A) | 2020. 8. 17 | |||
| 애플리케이션 노트 | Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) | 2018. 9. 19 | |||
| 백서 | Understanding high dynamic range(HDR) displays - enhancing the viewing experienc | 2018. 8. 17 | |||
| 백서 | Powering automotive displays to create interactive driving experiences | 2017. 12. 21 | |||
| 애플리케이션 노트 | Optimizing DRA7xx and TDA2xx Processors for use with Video Display SERDES (Rev. B) | 2017. 11. 7 | |||
| Application brief | OPT3001/-Q1:Automatic control of Display backlight using an Ambient Light Sensor | 2017. 8. 18 | |||
| 백서 | Build a true fidelity system using video signal conditioners | 2016. 6. 9 | |||
| 추가 자료 | Amplifiers for Displays | 2013. 7. 8 |