HVAC 컨트롤러
제품 및 레퍼런스 설계
HVAC 컨트롤러
개요
TI의 집적 회로와 레퍼런스 설계를 이용하면 효율은 극대화되고 시스템 전력 소비는 줄어 건물 관리 시스템용으로 차별화된 HVAC(난방, 환기 및 공조) 컨트롤러를 설계할 수 있습니다.
설계 요구 사항
HVAC 컨트롤러 설계에는 일반적으로 다음이 필요합니다.
- 동일한 4~20mA 루프의 새로운 환경 센서.
- 여러 유선 및 무선 표준 지원.
- 기존의 기계식 버튼을 대체할 수 있는 노이즈 내성 정전식 터치 HMI(Human Machine Interface).
- 전반적인 시스템 효율을 높이기 위한 시스템 액추에이터 및 밸브의 정밀한 모터 제어.
주요 블록 다이어그램
시스템에 적합한 제품 및 레퍼런스 설계를 찾으십시오.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
7개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기술 문서 | How accurate sensing in HVAC systems improves efficiency and saves consumers money | PDF | HTML | 2021. 1. 26 | ||
| 백서 | Connected microcontrollers essential to automation in buildings (Rev. A) | 2018. 1. 10 | |||
| 백서 | Overcurrent protection enables more efficient and reliable systems | 2016. 5. 16 | |||
| 백서 | Smart power opens door to more efficient electrical use | 2016. 3. 21 | |||
| 추가 자료 | Engineering A Smarter Building | 2016. 1. 26 | |||
| 애플리케이션 노트 | Using MSP on KNX Systems Application Report | 2015. 11. 3 | |||
| 백서 | Building automation for enhanced energy and operational efficiency (Rev. A) | 2015. 10. 26 |