디지털 스틸 카메라
제품 및 레퍼런스 설계
디지털 스틸 카메라
개요
TI의 집적 회로와 레퍼런스 설계를 통해 더 긴 배터리 작동 시간, 정밀한 모터 제어 및 높은 감지 정확성으로 최적의 화질을 만들어내는 디지털 스틸 카메라 시스템을 구축할 수 있습니다.
설계 요구 사항
디지털 스틸 카메라 시스템에는 다음이 필요합니다.
- 더 긴 배터리 작동 시간을 위한 초저 정동작 전류를 지원하는 고효율 전원 관리.
- 최소한의 보드 공간과 정밀 모션 제어를 위한 스마트하고 효율적인 스테퍼 모터 드라이버.
- 최고의 화질을 구현하는 효율적이고 정확한 센서.
기능 및 설계가 유사한 애플리케이션 찾아보기
주요 블록 다이어그램
시스템에 적합한 제품 및 레퍼런스 설계를 찾으십시오.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
8개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 애플리케이션 노트 | Best Practices for Board Layout of Motor Drivers (Rev. B) | PDF | HTML | 2021. 10. 14 | ||
| 백서 | Capacitive Touch and MSP Microcontrollers (Rev. A) | 2017. 4. 27 | |||
| 애플리케이션 노트 | Inductor Selection in Boost Converters for LCD Backlight Applications | 2016. 10. 24 | |||
| 애플리케이션 노트 | LDOs Thermal Performance in Small SMD Packages | 2016. 4. 22 | |||
| 기술 문서 | High Density PCB Layout of DC/DC Converters, Part 2 | PDF | HTML | 2015. 9. 16 | ||
| 기술 문서 | High Density PCB Layout of DC/DC Converters, Part 1 | PDF | HTML | 2015. 9. 12 | ||
| Product overview | DaVinci Technology - Digital Video Innovation Product Bulletin (Rev. D) | 2007. 2. 13 | |||
| 애플리케이션 노트 | Interfacing an LCD Controller to a DM642 Video Port (Rev. B) | 2004. 5. 3 |