디지털 출력 모듈
제품 및 레퍼런스 설계
디지털 출력 모듈
개요
TI의 통합 회로와 레퍼런스 설계를 통해 저압측 및 고압측 구동 기능, PTO(펄스 트레인 출력)라고 하는 푸시-풀 고주파 출력, 유도 부하, 절연 및 보호 기능을 지원하는 디지털 출력 모듈을 구축하도록 지원합니다.
설계 요구 사항
디지털 출력 모듈 설계에는 보통 다음 요소가 필요합니다.
- 고효율 절연 전원 공급 장치.
- 고급 보호 및 진단 기능.
- 24V 정격 전압의 구동 기능.
기능 및 설계가 유사한 애플리케이션 찾아보기
주요 블록 다이어그램
시스템에 적합한 제품 및 레퍼런스 설계를 찾으십시오.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
4개 모두 보기
| 유형 | 직함 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Product overview | Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) | PDF | HTML | 2024. 8. 20 | ||
| 애플리케이션 노트 | AEC-Q100-012 Short-Circuit Reliability Test Results for Smart Power Switches (Rev. A) | 2019. 5. 6 | |||
| Application brief | Protecting I/O modules from surge events | 2019. 2. 4 | |||
| 테스트 보고서 | TPS27S100x IEC 61000-4-x Testing Using EVM Board (Rev. A) | 2018. 2. 26 |