디지털 출력 모듈

주요 블록 다이어그램

개요

TI의 통합 회로와 레퍼런스 설계를 통해 저압측 및 고압측 구동 기능, PTO(펄스 트레인 출력)라고 하는 푸시-풀 고주파 출력, 유도 부하, 절연 및 보호 기능을 지원하는 디지털 출력 모듈을 구축하도록 지원합니다.

설계 요구 사항

디지털 출력 모듈 설계에는 보통 다음 요소가 필요합니다.

  • 고효율 절연 전원 공급 장치.
  • 고급 보호 및 진단 기능.
  • 24V 정격 전압의 구동 기능.

기능 및 설계가 유사한 애플리케이션 찾아보기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주요 블록 다이어그램

시스템에 적합한 제품 및 레퍼런스 설계를 찾으십시오.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
4개 모두 보기
유형 직함 최신 영어 버전 다운로드 날짜
Product overview Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 2024. 8. 20
애플리케이션 노트 AEC-Q100-012 Short-Circuit Reliability Test Results for Smart Power Switches (Rev. A) 2019. 5. 6
Application brief Protecting I/O modules from surge events 2019. 2. 4
테스트 보고서 TPS27S100x IEC 61000-4-x Testing Using EVM Board (Rev. A) 2018. 2. 26