디지털 출력 모듈

주요 블록 다이어그램

개요

TI의 통합 회로와 레퍼런스 설계를 통해 저압측 및 고압측 구동 기능, PTO(펄스 트레인 출력)라고 하는 푸시-풀 고주파 출력, 유도 부하, 절연 및 보호 기능을 지원하는 디지털 출력 모듈을 구축하도록 지원합니다.

설계 요구 사항

디지털 출력 모듈 설계에는 보통 다음 요소가 필요합니다.

  • 고효율 절연 전원 공급 장치.
  • 고급 보호 및 진단 기능.
  • 24V 정격 전압의 구동 기능.

기능 및 설계가 유사한 애플리케이션 찾아보기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주요 블록 다이어그램

시스템에 적합한 제품 및 레퍼런스 설계를 찾으십시오.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
4개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
Product overview Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 2024. 8. 20
애플리케이션 노트 AEC-Q100-012 Short-Circuit Reliability Test Results for Smart Power Switches (Rev. A) 2019. 5. 6
Application brief Protecting I/O modules from surge events 2019. 2. 4
테스트 보고서 TPS27S100x IEC 61000-4-x Testing Using EVM Board (Rev. A) 2018. 2. 26