디지털 콕핏 처리 장치

주요 블록 다이어그램

개요

DCPU(digital cockpit processing unit)는 일체형 콕핏 인포테인먼트 시스템의 심장부 역할을 합니다. 이 장치는 기존 헤드 장치와 클러스터, HUD의 기능을 단일 컨트롤러로 합친 것입니다. DCPU는 원격 클러스터 디스플레이, HUD, 센터 스택 디스플레이 및 다중 보조 디스플레이에 표시할 동영상 그래픽을 생성하고 동시에 카메라(후면 및 측면), SV(서라운드 뷰 시스템), HMI, 라디오 튜너 및 차량 내 연결을 통해 입력 정보를 처리합니다. TI의 집적 회로와 레퍼런스 설계 및 제품을 이용하면 효율적으로 DPCU 시스템을 설계하고 개발 시간을 단축할 수 있습니다.

설계 요구 사항

디지털 콕핏 처리 장치 설계에는 다음이 필요합니다.

  • 여러 고대역폭 비디오 및 데이터 링크 지원.
  • 고성능 SoC의 효율적인 전원 관리.
  • 혼합 신호 환경에서의 고속 신호 설계.
  • 통합 및 설계 복잡성 감소를 통해 작은 공간에서 뛰어난 기능 구현.
  • EMI 요구 사항 충족과 성능 사이의 균형 조정.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주요 블록 다이어그램

시스템에 적합한 제품 및 레퍼런스 설계를 찾으십시오.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
23개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
애플리케이션 노트 FPD-Link ADAS Power-Over-Coax Design Guidelines (Rev. C) PDF | HTML 2026. 11. 11
애플리케이션 노트 Advanced Layout Optimization Guidelines for High-Speed FPD-Link™ SerDes Coax Channel PDF | HTML 2025. 8. 17
Circuit design Non-inverting microphone pre-amplifier circuit (Rev. A) PDF | HTML 2024. 9. 26
백서 Designing a Power Supply for a Safety MCU to Meet Functional Safety ASIL B PDF | HTML 2023. 11. 15
애플리케이션 노트 Common Applications of Wide VIN Overvoltage and Undervoltage Supervisors PDF | HTML 2023. 9. 19
애플리케이션 노트 EMI 감소 기법, 듀얼 랜덤 확산 스펙트럼 (Rev. A) PDF | HTML Download English Version (Rev.A) 2022. 11. 21
애플리케이션 노트 PCM6xx0-Q1 Use-Case Scenarios in Automotive Audio Applications (Rev. A) PDF | HTML 2022. 5. 26
백서 A Primer on USB Type-C and Power Delivery Applications and Requirements (Rev. B) PDF | HTML 2022. 3. 25
기술 문서 Creating an immersive automotive audio experience with higher output power and Cla PDF | HTML 2022. 2. 22
애플리케이션 노트 Basics of Ideal Diodes (Rev. B) PDF | HTML 2021. 10. 5
애플리케이션 노트 Low Voltage Translation for SPI, UART, RGMII, JTAG Interfaces (Rev. B) PDF | HTML 2021. 3. 29
기술 문서 4 audio trends transforming the automotive industry PDF | HTML 2020. 7. 13
애플리케이션 노트 Six System Architectures With Robust Reverse Battery Protection 2020. 4. 30
백서 Automotive Audio Design Considerations to Minimize Amplifier Size & Thermal Load 2019. 10. 9
기술 문서 3 ways to drive multiple displays in an integrated digital cockpit with FPD-Link I PDF | HTML 2019. 10. 2
애플리케이션 노트 Implementing Voltage References and Supervisors Into Your Traction Inverter Desi 2019. 5. 22
백서 Designing infotainment systems that are interactive not distractive 2019. 3. 25
애플리케이션 노트 Achieving Low IQ Voltage Supervision in Automotive, Wide-Vin Applications 2019. 1. 24
기술 문서 What are the advantages of an automotive temperature sensor IC compared to an NTC? PDF | HTML 2018. 6. 13
기술 문서 There are more ways than you think to reduce conducted EMI PDF | HTML 2018. 4. 17
기술 문서 Why you should use a Class-D audio amplifier in your automotive infotainment syste PDF | HTML 2018. 1. 8
백서 Alternate Mode for USB Type-C™: Going Beyond USB 2016. 9. 26
사용 설명서 Single-Supply Electret Microphone Preamplifier Reference Design 2015. 2. 2

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상