명령 및 데이터 처리(C&DH)
제품 및 레퍼런스 설계
명령 및 데이터 처리(C&DH)
개요
TI의 집적 회로와 레퍼런스 설계를 이용하면 회로도, 테스트 데이터 및 설계 파일이 포함된 C&DH(명령 및 데이터 처리) 시스템을 설계할 수 있습니다.
설계 요구 사항
- 가장 높은 전력 프로세싱 보드에도 필요한 전체 보드 크기를 줄이는 우주 항공 시장을 위한 고집적, POL(Point-of-Load) 솔루션.
- 최적의 효율성, 크기 및 전력을 구동하는 방사능 저항 POL 컨버터 및 저손실(LDO) 선형 레귤레이터 구성품.
- 메모리 저장 뱅크에 전원을 공급하는 통합 고효율 솔루션.
최신 C&DH 설계에는 다음이 필요합니다.
주요 블록 다이어그램
시스템에 적합한 제품 및 레퍼런스 설계를 찾으십시오.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
7개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택 가이드 | TI Space Products (Rev. L) | 2026. 3. 27 | |||
| 애플리케이션 노트 | TI Space Rated Power Solution for Microsemi® RTG4™ FPGA (Rev. B) | PDF | HTML | 2023. 1. 19 | ||
| 애플리케이션 노트 | Failure Containment in Spacecraft Point-of-Load Power Supplies | PDF | HTML | 2020. 4. 30 | ||
| 애플리케이션 노트 | Rad-hardened FDA as Clock Buffer in Communication and Radar Payloads (Rev. A) | 2019. 8. 2 | |||
| e북 | Radiation Handbook for Electronics (Rev. A) | 2019. 5. 21 | |||
| 애플리케이션 노트 | Measuring Die Temperature with Remote Diode Sensing in Space | 2018. 12. 10 | |||
| 애플리케이션 노트 | Use of an LDO as a Load Switch for Space Applications | 2018. 8. 1 |