아날로그 출력 모듈
제품 및 레퍼런스 설계
아날로그 출력 모듈
개요
TI의 통합 회로와 레퍼런스 설계를 통해 높은 채널 밀도, 높은 공통 모드 전압 및 출력 전류 배선 방지를 지원하는 아날로그 출력 모듈을 제작하도록 지원합니다.
설계 요구 사항
아날로그 출력 모듈 설계에는 일반적으로 다음이 필요합니다.
- 정밀 신호 체인을 위해 빨라진 속도.
- 고효율 절연 전원 공급 장치.
- 고급 보호 및 진단 기능.
기능 및 설계가 유사한 애플리케이션 찾아보기
주요 블록 다이어그램
시스템에 적합한 제품 및 레퍼런스 설계를 찾으십시오.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
6개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| Product overview | Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) | PDF | HTML | 2024. 8. 20 | ||
| 애플리케이션 노트 | Simplifying EFT, Surge and Power-Fail Protection Circuits in PLC Systems (Rev. D) | PDF | HTML | 2021. 5. 5 | ||
| 아날로그 디자인 학술지 | Designing high‐performance PWM DACs for field transmitters | 2020. 6. 23 | |||
| Application brief | High-Performance 16-bit PWM to 4- to 20-mA DAC for Field Transmitters | 2020. 3. 26 | |||
| 아날로그 디자인 학술지 | High-side current sources for industrial applications | 2019. 3. 12 | |||
| Application brief | Protecting I/O modules from surge events | 2019. 2. 4 |