아날로그 입력 모듈

주요 블록 다이어그램

개요

TI의 통합 회로와 레퍼런스 설계를 통해 높은 채널 밀도, 높은 공통 모드 전압 및 출력 전류 배선 방지를 지원하는 아날로그 입력 모듈을 제작하도록 지원합니다.

설계 요구 사항

아날로그 입력 모듈에는 일반적으로 다음이 필요합니다.

  • 정밀 신호 체인을 위해 빨라진 속도.
  • 고전압 아날로그 멀티플렉서.
  • 고급 보호 및 진단 기능.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주요 블록 다이어그램

시스템에 적합한 제품 및 레퍼런스 설계를 찾으십시오.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
15개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
Product overview Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 2024. 8. 20
애플리케이션 노트 Simplifying EFT, Surge and Power-Fail Protection Circuits in PLC Systems (Rev. D) PDF | HTML 2021. 5. 5
Application brief Supporting High Voltage Common Mode Using Difference Amplifier PDF | HTML 2021. 3. 8
Application brief Supporting High Voltage Common Mode Using Instrumentational Amplifier PDF | HTML 2021. 2. 23
백서 Signal and Power Isolation Considerations for Compact, Efficient Analog Input PDF | HTML 2020. 10. 5
Application brief 16-Bit 8-Channel PLC Analog Input Module with High Voltage (±150 V) Common Mode 2020. 4. 27
애플리케이션 노트 Output Power Port Protection in PLC Systems 2019. 2. 20
애플리케이션 노트 Importance of Latency in Factory Automation (Rev. A) 2019. 2. 6
Application brief Protecting I/O modules from surge events 2019. 2. 4
Application brief Multichannel Analog Input Modules for PLC Equipment 2019. 1. 4
애플리케이션 노트 AM335x Reliability Considerations in PLC Applications (Rev. A) 2017. 4. 27
기술 문서 What’s next for Industry 4.0? The best new technologies shaping the future of smar PDF | HTML 2016. 11. 7
기술 문서 Where shrinking makes sense: improving isolated, split-rail power designs in indus PDF | HTML 2016. 8. 22
기술 문서 Who tampered with my PLC? Are industrial control systems too flexible? PDF | HTML 2016. 8. 5
기술 문서 Isolators as insulators: using isolation for electrical safety PDF | HTML 2015. 8. 25